TPS62736

正在供货

具有 50mA 负载能力的高效毫微功耗降压转换器 | 降压

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.05 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable Vout (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.3 Iq (typ) (A) 0.00000035
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.05 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable Vout (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.3 Iq (typ) (A) 0.00000035
VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 低输出电流方面行业最高效率:I输出= 15µA 时大于 90%
  • 超低功耗降压转换器
    • TPS62736 针对 50mA 输出电流进行了优化
    • TPS62737 针对 200mA 输出电流进行了优化
    • 1.3V-5V 电阻器可编程输出电压范围
    • 2V-5.5V 输入工作范围
    • 对于 TPS62736/TPS62737,有源运行期间,380nA/375nA 的静态电流
    • 出厂模式运行期间,10nA 静态电流
    • 2% 电压调节精度
  • 100% 占空比(直通模式)
  • EN1 和 EN2 控制
    • 两个断电状态:1) 出厂模式(完全断电状态)2) 包括 VIN_OK 指示在内的待机模式
  • 输入电源正常指示 (VIN_OK)
    • 推挽驱动器
    • 电阻器可编程阀值电平
  • 低输出电流方面行业最高效率:I输出= 15µA 时大于 90%
  • 超低功耗降压转换器
    • TPS62736 针对 50mA 输出电流进行了优化
    • TPS62737 针对 200mA 输出电流进行了优化
    • 1.3V-5V 电阻器可编程输出电压范围
    • 2V-5.5V 输入工作范围
    • 对于 TPS62736/TPS62737,有源运行期间,380nA/375nA 的静态电流
    • 出厂模式运行期间,10nA 静态电流
    • 2% 电压调节精度
  • 100% 占空比(直通模式)
  • EN1 和 EN2 控制
    • 两个断电状态:1) 出厂模式(完全断电状态)2) 包括 VIN_OK 指示在内的待机模式
  • 输入电源正常指示 (VIN_OK)
    • 推挽驱动器
    • 电阻器可编程阀值电平

TPS6273X 系列提供了一个高度集成的超低功耗降压转换器解决方案,此解决方案非常适合于满足诸如能量采集等超低功耗应用的特殊需要。 为了保持与一个线性降压转换器相对的电源管理级的总体效率,TPS6273X 提供具有一个外部可编程经稳压电源的系统。 为了给低压电子器件供电,这个稳压器用于将来自诸如电池或者超大电容器等储能元件的电压降低。 为了在整个低输出电流 (<10µA) 到高电流 (200mA) 的转换过程中提供高效率,已经对经稳压的输出进行了优化。

TPS6273X 集成了一个针对低功耗应用的已优化的滞后控制器。 为了减少平均静态电流,内部电路采用一个基于时间的采样系统。

为了帮助用户进一步严格管理他们的能耗预算,当输入电源上的电压已经下降到低于一个预先设定的关键电平以下时,TPS6273X 切换输入正常指示器,向一个已连接的微控制器发出一个信号。 这个信号用于触发负载电流衰减,以防止系统进入一个欠压条件。 还有独立使能信号来使系统能够控制转换器是否调节输出,还是只监视输入电压,或者在超低静态睡眠状态中关断。

输入正常阀值和输出稳压器电平是由外部电阻器独立设定的。

TPS6273X 的全部功能被封装在一个小封装尺寸 14 接线 3.5mm x 3.5mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。

TPS6273X 系列提供了一个高度集成的超低功耗降压转换器解决方案,此解决方案非常适合于满足诸如能量采集等超低功耗应用的特殊需要。 为了保持与一个线性降压转换器相对的电源管理级的总体效率,TPS6273X 提供具有一个外部可编程经稳压电源的系统。 为了给低压电子器件供电,这个稳压器用于将来自诸如电池或者超大电容器等储能元件的电压降低。 为了在整个低输出电流 (<10µA) 到高电流 (200mA) 的转换过程中提供高效率,已经对经稳压的输出进行了优化。

TPS6273X 集成了一个针对低功耗应用的已优化的滞后控制器。 为了减少平均静态电流,内部电路采用一个基于时间的采样系统。

为了帮助用户进一步严格管理他们的能耗预算,当输入电源上的电压已经下降到低于一个预先设定的关键电平以下时,TPS6273X 切换输入正常指示器,向一个已连接的微控制器发出一个信号。 这个信号用于触发负载电流衰减,以防止系统进入一个欠压条件。 还有独立使能信号来使系统能够控制转换器是否调节输出,还是只监视输入电压,或者在超低静态睡眠状态中关断。

输入正常阀值和输出稳压器电平是由外部电阻器独立设定的。

TPS6273X 的全部功能被封装在一个小封装尺寸 14 接线 3.5mm x 3.5mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ24040 正在供货 具有 4.2V VBAT 和温度感应功能的独立型单节电池 1A 线性电池充电器 This product is a 1A, single-input, single cell Li-Ion and Li-Pol battery charger

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 一个具有50mA 负载能力的可编程输出超低功耗降压转换器 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 8月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
用户指南 User's Guide for TPS62736 Ultra Low Power Buck Converter for Energy Harvesting (Rev. B) 2014年 8月 23日
产品概述 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014年 8月 18日
产品概述 Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) 2013年 11月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62736EVM-205 — 具有 50mA 负载评估模块板的 TPS62736EVM-205 可编程输出毫微功耗降压转换器

Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

The TPS62736 is a highly integrated Nanopower buck converter solution that is well suited for meeting the special needs of ultra low power applications such as energy harvesting. The TPS62736 evaluation module (EVM) (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLVC489 TPS62736/7 Design Help V1.2

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62736 具有 50mA 负载能力的高效毫微功耗降压转换器 | 降压 TPS62737 支持高达 200mA 输出电流的可编程输出电压超低功耗降压转换器
参考设计

TIDA-00881 — 具有 19mm 线圈 BoosterPack 的 50mA 无线充电器参考设计

TIDA-00881 参考设计是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合使用现成线圈的超低功耗应用。主要存储方法是 LIR2032 锂离子可充电纽扣电池。如果需要,还有一个用于连接外部电池的连接器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00668 — 50mA 无线充电器 Booster Pack 参考设计

TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低功耗应用。

主要存储方法是 LIR2032 锂离子可充电纽扣电池。如果需要,还有一个用于连接外部电池的连接器。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGY) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频