数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62650-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 6MHz 运行时效率为 86%
- 38μA 静态电流
- 2.3V 至 5.5V 的宽 VIN 范围
- 6MHz 稳频运行
- 负载和线路瞬态
- ±2% 脉宽调制 (PWM) 直流电压精度
- 自动脉冲频率调制 (PFM) / 脉冲宽度调制 (PWM) 模式切换
- 低纹波轻负载 PFM
- 速率高达 3.4Mbps 的 I2C 兼容接口
- 可选引脚输出电压 (VSEL)
- 内部软启动,<150μs 的启动时间
- 电流过载和热关断保护
- 需要三个表面贴装的外部组件(一个多层陶瓷电容 (MLCC) 电感器、两个陶瓷电容器)
- 完整的 1 毫米以下组件外形解决方案
- 整体解决方案尺寸 < 13mm2
- 采用 9 引脚 NanoFree (CSP) 封装
应用范围
- SmartReflex 兼容电源
- OMAP 应用处理器内核电源
- 手机、智能电话
- 微型直流到直流转换器模块
TPS62650-Q1 器件是一款针对电池供电便携式应用而进行了优化的高频率同步降压直流到直流转换器。 为了满足低功耗应用的要求,TPS62650-Q1 支持高达 800 mA 的负载电流,而且还允许使用小型,低成本电感器与电容器。
该器件是移动电话以及类似的由单节锂离子电池供电应用的理想选择。 借助可调输出电压范围(可由一个 I2C 接口调低至 0.75V),此器件支持智能手机和手持计算机内为数字信号处理器 (DSP) 和处理器供电的低压内核电源。
TPS62650-Q1 可在经调节的 6MHz 开关频率下运行并在轻负载电流时进入频率优化省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。 在关断模式下,流耗减少至小于 3.5μA。
此串行接口与标准,快速/超快速以及高速模式 I2C 技术规范兼容,从而实现高达 3.4Mbps 的数据传输。 这个通信接口用于动态电压缩放,例如将电压降压至 12.5mV,以设置输出电压,或者重新设定工作模式(PFM/PWM 或强制 PWM)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 800-mA,6-MHz 高效降压转换器,此转换器具有采用芯片级封装的 I2C™ 兼容接口 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 12月 30日 | |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS62650 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM281A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点