TPS62063
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 2x2mm SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器,Vout=3.3V

采用 2x2mm SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器,Vout=3.3V - TPS62063
数据表
 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TPS62063 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 1月 9日
TPS62063 TINA-TI Reference Design Start TINA-TI Reference Design TSC 2011年 9月 30日
TPS62063 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2011年 9月 30日
TPS62063 TINA-TI Reference Design Steady TINA-TI Reference Design TSC 2011年 9月 30日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS62060EVM-663 评估模块 TPS62060EVM-663 评估模块和开发板

参考设计

适用于高性能 MCU 的 EtherCAT 接口参考设计

该参考设计演示如何将 C2000 Delfino MCU 连接到 EtherCAT™ ET1100 从控制器。该接口支持多路解复用地址/数据总线以实现最大带宽和最小延迟,并支持 SPI 模式以实现低引脚数 EtherCAT 通信。从控制器可减少基于 100Mbps 以太网的 Fieldbus 通信处理负载,因此可消除针对这些任务的 CPU 开销。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS62063

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.3 to 6.0V
输出电压  V 3.3 to 3.3V
输出电流  A ≤ 1.6A
环境温度  °C -40 to 85°C