TPS61220 (正在供货) 具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
TPS61220 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 11月 27日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS61220EVM-319 Evaluation Module TPS61220EVM-319 评估模块和开发板

参考设计

隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供一种简单方法来隔离 I2C 或 SPI 类型的通信线路。在电网基础设施应用中,如保护继电器和断路器等需要高电压的应用中,通常需要采用此设计。此参考设计提供可同时处理电源隔离和信号隔离的完整解决方案。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61220

  最小   最大 范围
输入电压  V 0.7 to 5.5V
输出电压  V 1.8 to 6V
输出电流  A ≤ 0.2A
环境温度  °C -40 to 85°C