TPS61201

正在供货

具有 1.3A 开关且采用 3mm x 3mm QFN 封装的 0.3V 输入电压、3.3V 固定输出电压升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 1650 Features Synchronous Rectification Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 95 Switch current limit (typ) (A) 1.35
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 1650 Features Synchronous Rectification Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 95 Switch current limit (typ) (A) 1.35
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 下列条件下效率高于 90%:
    • 3.3V
      300mA 输出电流,3.3V (VIN ≥ 2.4V) 时
    • 5V 时的输出电流为 600mA (VIN≥3V)
  • 在升压模式和降压转换模式之间自动转换
  • 器件的静态电流小于 50μA
  • 在输入电压为 0.5V 时启动进入满负荷
  • 工作输入电压范围从
    0.3V 至 5.5V
  • 可编程欠压闭锁阈值
  • 所有工作条件下的输出短路保护
  • 1.8V 至 5.5V 固定和可调输出电压选项
  • 节能模式,用于改进低输出功率时的效率
  • 可强制固定运行频率
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 小型 3 mm x 3 mm VSON-10 封装

应用范围

  • 所有单节、两节和三节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂电池供电类产品
  • 燃料电池和太阳能电池供电类产品
  • 便携式音频播放器
  • 掌上电脑 (PDA)
  • 手机
  • 个人医疗产品
  • 白光 LED 驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 下列条件下效率高于 90%:
    • 3.3V
      300mA 输出电流,3.3V (VIN ≥ 2.4V) 时
    • 5V 时的输出电流为 600mA (VIN≥3V)
  • 在升压模式和降压转换模式之间自动转换
  • 器件的静态电流小于 50μA
  • 在输入电压为 0.5V 时启动进入满负荷
  • 工作输入电压范围从
    0.3V 至 5.5V
  • 可编程欠压闭锁阈值
  • 所有工作条件下的输出短路保护
  • 1.8V 至 5.5V 固定和可调输出电压选项
  • 节能模式,用于改进低输出功率时的效率
  • 可强制固定运行频率
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 小型 3 mm x 3 mm VSON-10 封装

应用范围

  • 所有单节、两节和三节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂电池供电类产品
  • 燃料电池和太阳能电池供电类产品
  • 便携式音频播放器
  • 掌上电脑 (PDA)
  • 手机
  • 个人医疗产品
  • 白光 LED 驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6120x 器件可以为由单节、2 节或 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。它也被用在燃料电池或太阳能电池供电的器件中,在此类应用中处理低输入电压的能力十分重要。可能的输出电流取决于输入与输出电压比。在使用一个单节锂离子或锂聚合物电池并且将其放电至 2.6V 时,此器件在 5V 输出时提供高达 600mA 的输出电流。此升压控制器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。省电模式可被禁用,从而强制转换器运行在固定的开关频率下。平均输入电流被限制在 1500mA 的最大值上。通过一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上完全断开。此器件采用 10 引脚 3 mm x 3 mm VSON 封装。

TPS6120x 器件可以为由单节、2 节或 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。它也被用在燃料电池或太阳能电池供电的器件中,在此类应用中处理低输入电压的能力十分重要。可能的输出电流取决于输入与输出电压比。在使用一个单节锂离子或锂聚合物电池并且将其放电至 2.6V 时,此器件在 5V 输出时提供高达 600mA 的输出电流。此升压控制器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。省电模式可被禁用,从而强制转换器运行在固定的开关频率下。平均输入电流被限制在 1500mA 的最大值上。通过一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上完全断开。此器件采用 10 引脚 3 mm x 3 mm VSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6120x 具有 1.3A 开关的低输入电压同步升压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 8月 25日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
应用手册 优化具有内部补偿功能的 DC-DC 转换器的瞬态响应 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 7月 15日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61201EVM-179 — TPS61201EVM-179 评估模块

The TPS61201EVM-179 is an evaluation module for the TPS61201 low input voltage synchronous boost converter. The TPS61200 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

Gerber Files for TPS6120xEVM

SLVC123.ZIP (107 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频