TPS61197
- 8V 至 30V 输入电压
- 50kHz 至 800kHz 可编程开关频率
- 自适应升压输出至白光 LED 电压
- 高精度 PWM 调光分辨率高达 5000:1
- 输出上的可编程过压保护阈值
- 具有可调滞后的输入上的可编程欠压阈值
- 与调光占空比无关的可调软启动时间
- 内置 LED 开路和 IFB 短路保护
- 内置肖特基二极管开路/短路保护
- 热关断
TPS61197 提供用于 LCD 电视背光照明的高度集成的解决方案。此器件是一个电流模式升压控制器,该控制器能够驱动由多个 LED 串联组成的 WLED 灯串。TPS61197 可自动调节升压控制器的输出电压,以仅提供 LED 灯串生成设置 LED 电流所需的最小电压,从而优化驱动器的效率。
该器件支持直接 PWM 亮度调节方式。脉宽调制 (PWM) 亮度调节期间,白光 LED 电流在占空比和频率上(由一个外部 PWM 信号确定)被接通和关闭。PWM 调光频率范围介于 90Hz 至 22kHz 之间。
TPS61197 集成了过流保护、输出短路保护、肖特基二极管开路和短路保护、LED 开路保护、LED 灯串短路保护和过热关断电路。该器件还具有可编程的输入欠压锁定 (UVLO) 阈值和输出过压保护 (OVP) 阈值。该器件采用 16 引脚 SOIC 封装,此类封装非常适合单层 PCB 板。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于 LCD 电视的 TPS61197 单串式白光 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 8月 10日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS61197EVM User’s Guide | 2014年 7月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61197EVM — TPS61197EVM 评估模块
The TPS61197 provides highly integrated solutions for LCD TV backlight. This device is a current mode boost controller driving one WLED string with multiple LEDs in series. The input voltage range for TPS61197 is from 8V to 30V.The TPS61197 adjusts the boost controller's output voltage (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点