TPS61162
- 2.7V 至 6.5V 输入电压
- 集成型 1.5A/40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 1.2MHz 开关频率
- 每个通道上高达 30mA 的双电流吸收能力
- 1% 的典型电流匹配及准确度
- 26.5V 过压保护 (OVP) 阀值
- 自适应升压输出至 WLED 电压
- 极低电压净空控制 (90mV)
- 灵活的数字和脉宽调制 (PWM) 亮度控制
- 1 线制控制接口 (EasyScale)
- PWM 亮度调节控制接口
- 高达 100:1 PWM 调光比
- 高达 10 位的调光分辨率
- 效率高达 90%
- 内置软起动功能
- 具有过压保护功能
- 内置 WLED 开路/短路保护
- 热关断
- 支持 4.7uH 电感器应用
- 9L 1.31mm x 1.31mm 芯片级封装 (CSP)
应用范围
- 智能电话
- 掌上电脑 (PDA),手持计算机
- GPS 接收器
- 针对具有单节电池输入的小型、媒体尺寸 LCD 显示屏的背光
TPS61162D 是一款双通道 WLED 驱动器,此驱动器为单节锂离子电池供电的智能手机背光提供高度集成的解决方案。 此器件具有一个带有集成 1.5A/40V 功率 MOSFET 的内置高效升压稳压器并支持低至 2.7V 的输入电压。 借助于两个高电流匹配能力的电流吸收稳压器,此器件能够驱动高达七串两并 (7s2p) 的 WLED 二极管。 升压输出能够自动调节至 WLED 正向电压并且可实现极低的电压净空控制,从而有效提升 LED 灯串的效率。
TPS61162D 支持 PWM 调光接口和 1 线制数字 EasyScale 调光接口并能够实现 9 位亮度代码编程。
TPS61162D 集成了内置软启动、过压/过流保护和热关断保护。
此器件采用节省空间的 1.31mm x 1.31mm CSP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 用于智能手机的双通道白光发光二级管(WLED) 驱动器. 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 9月 5日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 2016年 10月 24日 | ||||
应用手册 | Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters | 2016年 9月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点