TPS61096A (正在供货)

28-V Output Voltage Boost Converter with 1-µA Quiescent Current

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS61096 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 99 KB 2016年 12月 21日 44 次点击
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 7,588 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有超低静态电流的 TPS61096 28V 输出电压升压转换器评估板 TPS61096EVM-787 评估模块和开发板
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer TPS61096A

  最小   最大 范围
输入电压  V 1.8 to 5.5V
输出电压  V 4.5 to 28V
输出电流  A ≤ 0.5A
环境温度  °C -40 to 85°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design