TPS568215

正在供货

具有 D-CAP3 控制功能的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS568231 正在供货 具有 D-CAP3 控制功能的 3.8V 至 17V、8A 同步降压转换器 Pin-to-pin solution with higher efficiency

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 600 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 600 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN-HR (RNN) 18 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 集成 19mΩ 和 9.4mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 的可选 F SW
  • 具有断续重启功能的可调节电流限制设置
  • 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
  • 支持可选 5V 外部偏置,可提升效率
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • 可选强制持续导通模式 (FCCM),用于实现窄输出电压纹波,或自动跳跃 Eco-mode™,用于实现高轻负载效率
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 支持所有陶瓷电容器
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 8A TPS568231 以及 12A TPS56C231TPS56C215 引脚对引脚兼容
  • 在 WEBENCH 设计中心内受支持
  • 集成 19mΩ 和 9.4mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 的可选 F SW
  • 具有断续重启功能的可调节电流限制设置
  • 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
  • 支持可选 5V 外部偏置,可提升效率
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • 可选强制持续导通模式 (FCCM),用于实现窄输出电压纹波,或自动跳跃 Eco-mode™,用于实现高轻负载效率
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 支持所有陶瓷电容器
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 8A TPS568231 以及 12A TPS56C231TPS56C215 引脚对引脚兼容
  • 在 WEBENCH 设计中心内受支持

TPS568215 是 TI 最小的一款单片 8A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了 R DS(on) 较低的功率 MOSFET,简单易用并且高效运行,所需外部组件最少,适用于空间受限的电源系统。主要特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行以实现轻负载效率、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS568215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,并且设计为在 -40°C 至 150°C 的结温范围内运行。TPS568215 与 TPS56C215 引脚兼容,因此用户可以在 6A 至 12A 范围内灵活选择采用同一封装的解决方案。

TPS568215 是 TI 最小的一款单片 8A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了 R DS(on) 较低的功率 MOSFET,简单易用并且高效运行,所需外部组件最少,适用于空间受限的电源系统。主要特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行以实现轻负载效率、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS568215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,并且设计为在 -40°C 至 150°C 的结温范围内运行。TPS568215 与 TPS56C215 引脚兼容,因此用户可以在 6A 至 12A 范围内灵活选择采用同一封装的解决方案。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS56C215 正在供货 具有 D-CAP3 控制功能的 3.8V 至 17V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Optimized for higher output current.
功能与比较器件相似
TPS568230 正在供货 针对解决方案成本进行了优化的 4.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers improved efficiency in a smaller package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS568215 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 14日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频