数据表
TPS568215
- 集成 19mΩ 和 9.4mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 的可选 F SW
- 具有断续重启功能的可调节电流限制设置
- 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
- 支持可选 5V 外部偏置,可提升效率
- D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
- 可选强制持续导通模式 (FCCM),用于实现窄输出电压纹波,或自动跳跃 Eco-mode™,用于实现高轻负载效率
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 支持所有陶瓷电容器
- 单调启动至预偏置输出
- 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
- 与 8A TPS568231 以及 12A TPS56C231 和 TPS56C215 引脚对引脚兼容
- 在 WEBENCH 设计中心内受支持
TPS568215 是 TI 最小的一款单片 8A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了 R DS(on) 较低的功率 MOSFET,简单易用并且高效运行,所需外部组件最少,适用于空间受限的电源系统。主要特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行以实现轻负载效率、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS568215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,并且设计为在 -40°C 至 150°C 的结温范围内运行。TPS568215 与 TPS56C215 引脚兼容,因此用户可以在 6A 至 12A 范围内灵活选择采用同一封装的解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS568215 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点