TPS565208

正在供货

采用 SOT23 封装的 4.5V 至 17V 5A 同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS565247 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A FCCM 模式同步降压转换器 Upgrade with improved performance and smaller package.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Forced PWM, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 600 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Forced PWM, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 600 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 5A 最大输出电流
  • 集成 31mΩ 和 16mΩ 场效应晶体管 (FET)
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 连续电流模式
  • 500kHz 开关频率
  • 小于 1µA 的低关断电流
  • 1% 反馈电压精度
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • 使用 TPS565208 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 5A 最大输出电流
  • 集成 31mΩ 和 16mΩ 场效应晶体管 (FET)
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 连续电流模式
  • 500kHz 开关频率
  • 小于 1µA 的低关断电流
  • 1% 反馈电压精度
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • 使用 TPS565208 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS565208 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 5A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™模式控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。 D-CAP2™还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷电容器。

TPS565208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。

TPS565208 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 5A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™模式控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。 D-CAP2™还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷电容器。

TPS565208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT-23 封装的 TPS565208 4.5V 至 17V 输入、5A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 24日
应用手册 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 19日
EVM 用户指南 TPS565208 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
技术文章 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS565208EVM-858 — TPS565208 5A 同步降压稳压器评估模块

TPS565208 是一款需要极少外部组件的单相、自适应接通时间、强制 CCM、D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。高侧和低侧开关 MOSFET 与栅极驱动电路一起整合在了 TPS565208 封装内部。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS565208 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS565208 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 5A (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS565208 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC89A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频