TPS565201

正在供货

采用 SOT23 封装的 4.5V 至 17V 5A 同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS565242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A ECO 模式同步降压转换器 Upgrade with improved performance and smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00035
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00035
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 5A 最大输出电流
  • 集成 31mΩ 和 16mΩ FET
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 可在轻负载条件下利用跳脉冲的方式实现高效率 Eco-mode™
  • 500kHz 开关频率
  • 关断电流 ≤ 1µA
  • 1% 反馈电压精度
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 5A 最大输出电流
  • 集成 31mΩ 和 16mΩ FET
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 可在轻负载条件下利用跳脉冲的方式实现高效率 Eco-mode™
  • 500kHz 开关频率
  • 关断电流 ≤ 1µA
  • 1% 反馈电压精度
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护

TPS565201 是一款简单易用的 5A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。

此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。D-CAP2 还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷输出电容器。

TPS565201 能够以脉冲跳跃模式运行,从而能在轻负载运行期间保持高效率。

TPS565201 器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。

TPS565201 是一款简单易用的 5A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。

此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。D-CAP2 还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷输出电容器。

TPS565201 能够以脉冲跳跃模式运行,从而能在轻负载运行期间保持高效率。

TPS565201 器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS565201 4.5V 至 17V 输入、5A 同步降压稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 26日
应用手册 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 19日
EVM 用户指南 TPS565201 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 25日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Reduced Size, Double Sided Layout for High-Current DC/DC Converters 2018年 4月 5日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS565201EVM-858 — TPS565201 5A 同步降压稳压器评估模块

TPS565201 是一款需要极少外部组件的单相、自适应接通时间、Eco-mode™、D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。高侧和低侧开关 MOSFET 与栅极驱动电路一起整合在了 TPS565201 封装内部。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS565201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS565201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 5A (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS565201 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC88A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频