TPS565201 采用 SOT23 封装的 4.5V 至 17V 5A 同步降压稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS565201 (正在供货)

采用 SOT23 封装的 4.5V 至 17V 5A 同步降压稳压器

采用 SOT23 封装的 4.5V 至 17V 5A 同步降压稳压器 - TPS565201
 

描述

TPS565201 是一款简单易用的 5A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。

此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。D-CAP2 还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷输出电容器。

TPS565201 能够以脉冲跳跃模式运行,从而能在轻负载运行期间保持高效率。

TPS565201 器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。

特性

  • 5A 最大输出电流
  • 集成 31mΩ 和 16mΩ FET
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 可在轻负载条件下利用跳脉冲的方式实现高效率 Eco-mode™
  • 500kHz 开关频率
  • 关断电流 ≤ 1µA
  • 1% 反馈电压精度
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS565201 TPS561201 TPS562201 TPS563201 TPS563231 TPS563249 TPS564201 TPS564208 TPS565208
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
17     17     17     17     17     17     17     17     17    
0.76     0.76     0.76     0.76     0.6     0.6     0.76     0.76     0.76    
7     7     7     7     7     7     7     7     7    
5     1     2     3     3     3     4     4     5    
1     1     1     1     1     1     1     1     1    
400     580     580     580     600     1400     500     500     500    
600     580     580     580     600     1400     600     600     500    
0.4     0.4     0.4     0.4     0.22     0.26     0.4     0.4     0.6    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Over Current Protection
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Synchronous Rectification    
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Synchronous Rectification    
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP3     D-CAP3     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2    
80     80     80     80     87       80     80     80    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6