TPS564208 (正在供货) 4.5V 至 17V 输入、4A 输出、同步降压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS564208 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 120 KB 2016年 4月 22日 0 次点击
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS564208 4.5V 至 17V 输入、4A 输出同步降压转换器评估模块 TPS564208EVM-801 评估模块和开发板
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS564208

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.77 to 7V
输出电流  A ≤ 4A
环境温度  °C -40 to 125°C