TPS564208 4.5V 至 17V 输入、4A 输出、同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS564208 (正在供货)

4.5V 至 17V 输入、4A 输出、同步降压转换器

 

描述

TPS564208 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS564208 采用 6 引脚 1.6-mm × 2.9-mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

特性

  • TPS564208 具有 50mΩ 和 22mΩ 集成场效应晶体管 (FET) 的 4A 转换器
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 连续电流模式
  • 560kHz 开关频率
  • 低关断电流(小于 10µA)
  • 1.6% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • 结合使用 TPS564208 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control mode
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Rating
Package Group
Type
Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS564208 TPS561208 TPS562201 TPS562208 TPS562209 TPS562219A TPS563201 TPS563208 TPS563209 TPS563210A TPS563219A TPS563240 TPS563249 TPS564201 TPS565201 TPS565208
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17    
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.6     0.6     0.76     0.76     0.76    
7     7     7     7     7     5.5     7     7     7     7     5.5     7     7     7     7     7    
4     1     2     2     2     2     3     3     3     3     3     2     3     4     5     5    
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1       1     1     1     1    
560     580     580     580     650     650     580     580     650     650     650       1400     500     500     500    
560     580     580     580     650     650     580     580     650     650     650       1400     600     500     500    
0.65