TPS563219A 采用 SOT-23 封装且具有电源正常状态指示和软启动功能的 17V 输入、3A 同步降压稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS563219A (正在供货)

采用 SOT-23 封装且具有电源正常状态指示和软启动功能的 17V 输入、3A 同步降压稳压器

 

描述

TPS562219A 和 TPS563219A 是采用 8 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。

两款器件均经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

这些器件始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压。TPS562219A 和 TPS563219A 采用 8 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDF) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

特性

  • TPS562219A:集成有
    133mΩ 和 80mΩ 场效应晶体管 (FET) 的 2A 转换器
  • TPS563219A:集成有
    68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • D-CAP2模式控制,此模式控制具有 650kHz 的开关频率
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 650kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 可调软启动
  • 电源正常输出

应用

  • 数字电视电源
  • 高清 Blu-ray Disc播放器
  • 网络家庭终端设备
  • 数字机顶盒 (STB)

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS563219A

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.77 to 7V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 150°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS563219A 立即下单 4.5     17     0.76     5.5     3     1     650     650     0.65     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 85     Catalog     SOT-23-THIN | 8     Converter     8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 8)    
TPS562209 立即下单 4.5     17     0.76     7     2     1     650     650     0.65     Enable
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)    
TPS562219A 立即下单 4.5     17     0.76     5.5     2     1     650     650     0.65     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 85     Catalog     SOT-23-THIN | 8     Converter     8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 8)    
TPS563209 立即下单 4.5     17     0.76     7     3     1     650     650     0.65     Enable
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)