TPS563202
- 3A 转换器集成了 95mΩ 和 57mΩ FET
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
- 输入电压范围:4.3V 至 17V
- 输出电压范围:0.806V 至 7V
- 轻负载下采用 ECO 模式
- 580kHz 典型开关频率
- 低关断电流(低于 3µA)
- 2% 反馈电压精度 (25°C)
- 提供预偏置功能
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.2ms
TPS563202 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。
该器件经过优化,更大程度减少了运行所需的外部元件并可实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS563202 采用 ECO 模式运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563202 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 SOT563 封装的 TPS563202 4.3V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 9月 9日 |
| 应用手册 | 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 | |
| 应用简报 | How to do Co-Layout Between Two Types of SOT563 Packages | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |||
| 应用简报 | TPS56X242/7 Optimize SOT563 Package Pin Out | PDF | HTML | 2022年 10月 13日 | |||
| 用户指南 | TPS563202 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 30日 | ||
| 应用手册 | How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 | PDF | HTML | 2021年 5月 17日 | |||
| 证书 | TPS563202EVM Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS563202EVM — 4.5-V 到 17-V、3-A 同步降压转换器评估模块
TPS563202 是一款采用 SOT563-6 封装且具有 Eco-Mode 的简单易用型 3A 同步降压转换器。TPS563202EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS563202 降压转换器。TPS563202EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 额定电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。