TPS563200

正在供货

采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-mode™ 的 17V 输入、3A 同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相似
TPS563203 正在供货 采用 SOT563封装的4.2V 至17V 输入、3A 同步降压转换器 Optimized size in SOT-563 package.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 190 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 190 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS562200 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
  • TPS563200 - 集成有 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • 可实现快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制拓扑
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 开关频率:650 kHz
  • 高级 Eco-Mode 脉冲跳跃
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1ms
  • 使用 TPS563252 在更小的封装中实现更高的效率和频率
  • 使用 WEBENCH 工具创建定制设计
  • TPS562200 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
  • TPS563200 - 集成有 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • 可实现快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制拓扑
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 开关频率:650 kHz
  • 高级 Eco-Mode 脉冲跳跃
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1ms
  • 使用 TPS563252 在更小的封装中实现更高的效率和频率
  • 使用 WEBENCH 工具创建定制设计

TPS562200 和 TPS563200 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A 和 3A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562200 和 TPS563200 可在高级 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。这些器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS562200 和 TPS563200 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A 和 3A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562200 和 TPS563200 可在高级 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。这些器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56x200 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、2A、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 18日
EVM 用户指南 TPS563200 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 28日
技术文章 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
应用手册 The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors 2019年 12月 1日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS563200EVM-652 — TPS563200 集成 FET 的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器

The TPS563200 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 3A synchronous step-down converter. The TPS563200 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS563200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAE9A.ZIP (105 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010210 — 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计

此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相 ANPC 逆变器功率级设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 100kHz 的更高开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 1000V 的较高直流母线电压下使用额定电压为 600V 的功率器件。较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而使峰值效率达到 98.5%。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40280 — 双向电池初始化系统控制板参考设计

PMP40280 是一款电池初始化参考设计解决方案,适用于汽车和电池应用。MCU TM4C123GH6PZ 可设置充电/放电电流,还可实时监控电池电压和充电/放电电流。在环境温度变化时,它将通过校准系统增益误差来达到 0.1% 的充电/放电电流精度要求。当系统出现故障时,MCU 可以停用功率转换器。通过标准 CAN 总线实现通信。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频