TPS55162-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 36V、1A 输出、2MHz 同步升压和降压转换器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 5.7 Vout (max) (V) 9 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 99 Switch current limit (typ) (A) 3.5
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 5.7 Vout (max) (V) 9 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 99 Switch current limit (typ) (A) 3.5
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • VOUT = 5V 时的输入电压范围为 2V 至 36V
  • 5V 或 12V 固定输出电压 (TPS55165-Q1)
  • 5.7V 至 9V 可调输出电压选项 (TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1)
  • 效率高达 85%
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 5.3V 时的输出电流为 1A
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3.8V 时的输出 电流为 0.8A
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 2.3V 时的输出 电流为 0.4A
  • 在降压和升压模式之间自动转换
  • 低功耗模式,可在轻负载情况下提高效率 (TPS55160-Q1/TPS55165-Q1)
  • 在低功耗模式下器件静态电流小于 15µA (TPS55160-Q1/TPS55165-Q1)
  • 器件关断电流小于 3µA
  • 2MHz 强制固定运行频率
  • 可选展频(TPS55160-Q1 和 TPS55165-Q1)
  • 通过具有电源锁存功能的 IGN 唤醒
  • 具有可配置延迟时间的智能电源正常输出
  • 过热保护和输出过压保护
  • 采用易于使用的 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • VOUT = 5V 时的输入电压范围为 2V 至 36V
  • 5V 或 12V 固定输出电压 (TPS55165-Q1)
  • 5.7V 至 9V 可调输出电压选项 (TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1)
  • 效率高达 85%
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 5.3V 时的输出电流为 1A
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3.8V 时的输出 电流为 0.8A
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 2.3V 时的输出 电流为 0.4A
  • 在降压和升压模式之间自动转换
  • 低功耗模式,可在轻负载情况下提高效率 (TPS55160-Q1/TPS55165-Q1)
  • 在低功耗模式下器件静态电流小于 15µA (TPS55160-Q1/TPS55165-Q1)
  • 器件关断电流小于 3µA
  • 2MHz 强制固定运行频率
  • 可选展频(TPS55160-Q1 和 TPS55165-Q1)
  • 通过具有电源锁存功能的 IGN 唤醒
  • 具有可配置延迟时间的智能电源正常输出
  • 过热保护和输出过压保护
  • 采用易于使用的 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装

TPS5516x-Q1 系列器件是一款高电压同步降压/升压直流/直流转换器。该器件通过多种不同的输入电源(如汽车电池)提供稳定的电源输出。降压/升压重叠控制可确保以最佳的效率在降压和升压模式之间自动转换。TPS55165-Q1 输出电压可以设置为 5V 或 12V 固定电平。TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1 器件具有通过外部电阻分压器设置的 5.7V 至 9V 可配置输出电压。

对于常规汽车电池电压,输出电流可高至 1A,并且能够针对更低的输入电压(如用于实现常见电池启动曲线的电压)保持在 0.4A。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制电路来获得最高效率。开关频率设置为 2MHz(典型值),从而允许使用小型电感器(布板空间更少)。

TPS5516x-Q1 系列器件是一款高电压同步降压/升压直流/直流转换器。该器件通过多种不同的输入电源(如汽车电池)提供稳定的电源输出。降压/升压重叠控制可确保以最佳的效率在降压和升压模式之间自动转换。TPS55165-Q1 输出电压可以设置为 5V 或 12V 固定电平。TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1 器件具有通过外部电阻分压器设置的 5.7V 至 9V 可配置输出电压。

对于常规汽车电池电压,输出电流可高至 1A,并且能够针对更低的输入电压(如用于实现常见电池启动曲线的电压)保持在 0.4A。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制电路来获得最高效率。开关频率设置为 2MHz(典型值),从而允许使用小型电感器(布板空间更少)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS552872-Q1 正在供货 汽车级、36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified
TPS55288-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准、具有 I2C 控制的 36V、16A 降压/升压转换器 TPS55288 is higher power
TPS552882-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 36V、16A 降压/升压转换器 TPS552882 is higher power
TPS55289 正在供货 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压/升压转换器 Better power efficiency and higher Iout
TPS552892 正在供货 36V 8A 完全集成式降压/升压转换器 Better power efficiency and higher Iout
TPS552892-Q1 正在供货 汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器 Better power efficiency and higher Iout

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS5516x-Q1 36V、1A 输出、2MHz、单电感器、同步升压和降压稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 16日
功能安全信息 TPS5516x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution PDF | HTML 2020年 8月 12日
技术文章 Solving voltage transient challenges with an integrated buck-boost converter PDF | HTML 2018年 3月 12日
用户指南 TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 2017年 11月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM 单电感器 1A 降压/升压转换器评估模块

德州仪器 (TI) 的 TPS5516xEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS55160-Q1(1A 单电感器降压/升压转换器)的运行和性能。

TPS55160-Q1 允许通过反馈分压器将输出电压设置为 5.7V 至 9V 之间的电压。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM 单电感器 1A 降压/升压转换器评估模块

德州仪器 (TI) 的 TPS55165Q1-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS55165-Q1(1A 单电感器降压/升压转换器)的运行和性能。

TPS55165-Q1 具有 5V 或 12V 的可选输出电压。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Unencrypted TPS55162-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCA4A.ZIP (88 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频