数据表
可提供此产品的更新版本
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS549B22
- 输入电压 (PVIN):1.5V 至 18V
- 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 集成 4.1mΩ 和 1.9mΩ 功率 MOSFET,可实现 25A 持续输出电流
- 基准电压范围:0.6V 至 1.2V(步长为 50mV),使用 VSEL 引脚
- ±0.5%,0.9VREF 容差范围:结温范围为 –40°C 至 +125°C
- 真正的差分遥感放大器
- D-CAP3™ 控制模式
- 自适应导通时间控制,具有 8 种 PMBus 频率315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
- 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
- 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
- 通过精确的 EN 实现的 VDD UVLO 外部调整
- 预偏置启动支持
- 有 Eco-Mode 和 FCCM 可供选择
- 全套故障保护和 PGOOD
- 标准 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MARGIN(高电平和低电平)
- 引脚搭接和动态编程
- 故障报告和警告
- 针对所选命令的 NVM 备份
- 1MHz PMBus,支持 PEC 和 SMB_ALRT#
- 使用 TPS549B22 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS549B22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部元件较少且空间受限的电源系统而设计。
该器件采用全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 4.1mΩ,低侧导通电阻为 1.9mΩ。此器件不仅具有精度为 0.5% 的 0.9V 基准电压以及 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围,还包括以下具有竞争力的特性:超低的外部元件数量、精确的负载调节和线路调节、以自动跳跃或 FCCM 模式运行以及内部软启动控制。
TPS549B22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS549B22 1.5V 至 18V VIN 、4.5V 至 22V VDD 、 具有全差分感应功能和 PMBus® 的 25A SWIFT 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 4日 |
应用手册 | 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | |
应用手册 | 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
EVM 用户指南 | TPS549B22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 3日 | |||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 4月 1日 | |
技术文章 | Powering FPGAs - What to consider with Xilinx UltraScale+ FPGAs | PDF | HTML | 2018年 1月 29日 | |||
应用手册 | Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements | 2017年 5月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS549B22EVM-847 — TPS549B22 DCAP3 高性能、25A 单路同步降压转换器评估模块
TPS549B22EVM-847 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS549B22 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.0V 的稳压输出电压,输出电流高达 25A,采用 5mm x 7mm QFN 封装。此电路板具有可方便探测关键波形的测试点,还可与 Fusion Digital Power 设计器连接,对 PMBus 接口进行评估。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点