TPS54628

正在供货

采用 HTSSOP 封装、具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS566231 正在供货 具有脉冲跳跃模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器 Higher efficiency converter in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (A) 0.00095
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (A) 0.00095
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -36mΩ(高侧)与 28mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -36mΩ(高侧)与 28mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率

TPS54628 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54628 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54628 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54628 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54628 的私有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行设定。该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54628 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

TPS54628 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54628 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54628 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54628 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54628 的私有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行设定。该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54628 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 6月 3日
EVM 用户指南 TPS54628 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 20日
应用手册 Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日
应用手册 TPS54X28 应用指导 2015年 9月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54628EVM-052 — TPS54628 6A 同步降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS54628EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54628 4.5-V to 18-V input, 1.05-V output, 6-A synchronous converter.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54628 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM852B.ZIP (54 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频