数据表
TPS54625
- D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
- 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
- 高效率集成型 FET 针对较低占空比应用进行了优化 - 36mΩ(高侧)与 28mΩ(低侧)
- 高效率,关断时流耗少于 10µA
- 高初始带隙基准精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
- 电源正常输出
TPS54625 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54625 可帮助系统设计人员用成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成不同终端设备的电源总线调节器集。
TPS54625 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件便可实现超快的瞬态响应。TPS54625 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作电压介于 4.5V 至 18V 的 VIN 输入之间。输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。TPS54625 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°C 到 85°C 之间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 4.5V 至 18V 输入、6.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |
EVM 用户指南 | TPS54625 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54625EVM-608 — TPS54625 同步降压转换器评估模块
The Texas Instruments TPS54625EVM-608 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54625 Synchronous Step-Down Converter. The EVM is a nominal 4.5 V to 18 V input, 1.05 V output synchronous buck converter with integrated FETs capable of sourcing up to 6.5 A (...)
仿真模型
TPS54625 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM919A.ZIP (61 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点