TPS54618-Q1

已停产

汽车类 2.95V 至 6V、6A、2MHz 同步降压转换器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 515 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 515 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC Q-100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 两个可在 6A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
  • 300kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在工作温度范围(-40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ±1% 电压基准
  • 与外部时钟同步
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
  • 使用 TPS54618-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC Q-100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 两个可在 6A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
  • 300kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在工作温度范围(-40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ±1% 电压基准
  • 与外部时钟同步
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
  • 使用 TPS54618-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54618-Q1 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。

TPS54618-Q1 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。。

TPS54618-Q1 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。

通过集成
12mΩ MOSFET 和 515µA(典型值)的电源电流,最大限度提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5µA。

欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。

频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。

TPS54618-Q1 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。

TPS54618-Q1 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。。

TPS54618-Q1 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。

通过集成
12mΩ MOSFET 和 515µA(典型值)的电源电流,最大限度提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5µA。

欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。

频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54618-Q1 汽车 2.95V 至 6V、6A、2MHz 同步降压 转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 8月 12日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点