TPS54525
- D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
- 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
- 高效率集成型 FET 针对较低占空比应用进行了优化 - 63mΩ(高侧)与 33mΩ(低侧)
- 高效率,关断时流耗少于 10µA
- 高初始带隙基准精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期过流限制
- 电源正常状态输出
TPS54525 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54525 可帮助系统设计人员通过低成本、低元件数量的低待机电流解决方案,为各种终端设备设计电源总线稳压器。TPS54525 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件便可实现超快的瞬态响应。TPS54525 的专有电路还有助于该器件适应诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压 VIN 介于 4.8 V 至 18 V 之间。输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。TPS54525 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°C 到 85°C 之间。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 17日 |
EVM 用户指南 | TPS54525 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 26日 | |||
应用手册 | 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 | 英语版 | 2015年 9月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54525EVM-608 — TPS54525 评估模块
The TPS54525EVM-608 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54525 Synchronous Step-Down Converter with D-CAP2™ Mode. The EVM is a single, synchronous buck converter providing a 1.05 V output at 5.5 A from a 4.5-V to 18-V input. Terminal blocks are provided for (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点