TPS54429

正在供货

7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器

产品详情

Iout (max) (A) 4.5 Vin (min) (V) 7 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85 Iq (typ) (A) 0.00085
Iout (max) (A) 4.5 Vin (min) (V) 7 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85 Iq (typ) (A) 0.00085
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的输入电压:7 V 至 18 V
  • 输出电压范围: 0.76 V 至 5.5 V
  • 高效率集成型 FET
    针对更低占空比应用进行了优化
    ,支持 63 mΩ(高侧)与 55 mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率, 流耗不足 10 μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700 kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 电源良好输出
  • 应用
    • 低电压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清蓝Blu-ray Disc 播放器
      • 网络家庭终端设备
      • 数字机顶盒(STB)

  • D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的输入电压:7 V 至 18 V
  • 输出电压范围: 0.76 V 至 5.5 V
  • 高效率集成型 FET
    针对更低占空比应用进行了优化
    ,支持 63 mΩ(高侧)与 55 mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率, 流耗不足 10 μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700 kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 电源良好输出
  • 应用
    • 低电压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清蓝Blu-ray Disc 播放器
      • 网络家庭终端设备
      • 数字机顶盒(STB)

TPS54429 是一款自适应接通时间D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54429 可帮助系统设计人员通过低成本、低组件数量的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54429 的主控制环路采用D-CAP2模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 此外,TPS54429 的专有电流还有助于该器件适应 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件宽泛的工作输入电压介于 7 V 至 18 V 之间。 输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。此外,该器件还支持可调软启动时间与电源良好功能。 TPS54429 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,支持从 –20°C 到 85°C 的宽泛工作温度。

TPS54429 是一款自适应接通时间D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54429 可帮助系统设计人员通过低成本、低组件数量的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54429 的主控制环路采用D-CAP2模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 此外,TPS54429 的专有电流还有助于该器件适应 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件宽泛的工作输入电压介于 7 V 至 18 V 之间。 输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。此外,该器件还支持可调软启动时间与电源良好功能。 TPS54429 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,支持从 –20°C 到 85°C 的宽泛工作温度。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54425 正在供货 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器 This product offers lower current (4 A).
TPS54525 正在供货 4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器 This product offers higher current (5.5 A).
功能与比较器件相似
TPS564247 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A FCCM 模式同步降压转换器 This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
全新 TPS564257 正在供货 3V 至 17V 输入电压、4A FCCM 模式、同步降压转换器 This product has smaller package and power good feature
TPS565247 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A FCCM 模式同步降压转换器 This product has smaller package and offers 5A current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 7V 至18V 输入、4.5A 同步降压 SWIFTTM 转换器 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 1月 19日
用户指南 TPS54429 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 1日
应用手册 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 英语版 2015年 9月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54429EVM-608 — 用于 TPS54429 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式)的评估模块

TPS54429EVM-608 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有 D-CAP2 模式的 TPS54429 同步降压 SWIFT 转换器。TPS54429EVM-608 由 7V 至 18V 的输入电压供电,在电流为 4.5A 时提供 1.05V 的输出电压。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54429 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM375.TSC (655 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54429 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM376.ZIP (41 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54429 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM126A.ZIP (42 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计

此参考设计基于 66AK2Gx 多内核片上系统 (SoC) 处理器和配套 TPS65911 电源管理集成电路 (PMIC),该电路在单个器件中包含适用于 66AK2Gx 处理器的电源和电源定序。该电源解决方案设计还包含支持 12V 输入的第一级降压转换器和用于 DDR3L 存储器的 DDR 终端稳压器。该参考设计经过了测试,包括硬件参考 (EVM)、软件(处理器 SDK)和测试数据。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频