TPS54428

正在供货

具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器™

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (A) 0.00095
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (A) 0.00095
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -70mΩ(高侧)与 53mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 可在轻负载下实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -70mΩ(高侧)与 53mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 可在轻负载下实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

TPS54428 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。

TPS54428 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。

TPS54428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,在无需外部补偿组件的情况下即可实现快速瞬态响应。

自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。

Eco-mode™ 使 TPS54428 能够在较轻负载条件下保持高效率。

TPS54428一个专有电路,使得器件能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 输入之间。

可在
0.76V 至 7.0V 的范围内设定输出电压。

此器件还特有一个可调软启动时间。

TPS54428 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,并设计成在 -40°C 到 85°C 的环境温度范围内运行。

TPS54428 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。

TPS54428 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。

TPS54428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,在无需外部补偿组件的情况下即可实现快速瞬态响应。

自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。

Eco-mode™ 使 TPS54428 能够在较轻负载条件下保持高效率。

TPS54428一个专有电路,使得器件能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 输入之间。

可在
0.76V 至 7.0V 的范围内设定输出电压。

此器件还特有一个可调软启动时间。

TPS54428 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,并设计成在 -40°C 到 85°C 的环境温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54328 正在供货 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器 This product offers lower current (3 A).
TPS54528 正在供货 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器 This product offers higher current (5 A).
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLV62595 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 输出精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器 Newer generation of TPS54418
功能与比较器件相似
TPS564242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A ECO 模式同步降压转换器 This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
全新 TPS564252 正在供货 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器 This product has smaller package and power good feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有Eco-Mode™ 的4.5-V 至18-V 输入、4-A 同步降压型SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 9月 9日
用户指南 TPS544528 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 2日
应用手册 Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日
应用手册 TPS54X28 应用指导 2015年 9月 2日
应用手册 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 英语版 2015年 9月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54428EVM-052 — 用于 TPS54428 同步降压转换器(具有自动跳过 Eco-Mode)的评估模块

TPS54428EVM-052 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54428 同步降压转换器。此 EVM 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内运行,且可在高达 4A 的电流下提供 1.05V 的输出电压。TPS54428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54428 PSpice Transient Model

SLVM455.ZIP (91 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频