TPS54336A

正在供货

具有 Eco-mode(tm) 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 340 Switching frequency (max) (kHz) 340 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 24 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 340 Switching frequency (max) (kHz) 340 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 24 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 同步 128mΩ 和 84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),用于实现
    3A 持续输出电流
  • TPS54335A:内部 2ms 软启动,
    50kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
     340kHz 固定频率
  • 关断时静态电流低至 2µA
  • 0.8V 基准电压,精度为 ±0.8%
  • 电流模式控制
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
  • 断续模式过流保护
  • 热关断 (TSD) 和
    过压变换保护
  • 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD和 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用范围

  • 消费类 应用 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 同步 128mΩ 和 84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),用于实现
    3A 持续输出电流
  • TPS54335A:内部 2ms 软启动,
    50kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
     340kHz 固定频率
  • 关断时静态电流低至 2µA
  • 0.8V 基准电压,精度为 ±0.8%
  • 电流模式控制
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
  • 断续模式过流保护
  • 热关断 (TSD) 和
    过压变换保护
  • 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD和 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用范围

  • 消费类 应用 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPS5433xA 系列器件为同步转换器,输入电压范围介于 4.5V 和 28V 之间。该系列器件集成有低侧开关场效应晶体管 (FET),免除了对外部二极管的需求,从而减少了组件数。

凭借集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET、低 IQ 以及轻负载时的脉冲跳跃模式,大大提升了效率。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 2µA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后再次使能器件。

TPS5433xA 系列器件为同步转换器,输入电压范围介于 4.5V 和 28V 之间。该系列器件集成有低侧开关场效应晶体管 (FET),免除了对外部二极管的需求,从而减少了组件数。

凭借集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET、低 IQ 以及轻负载时的脉冲跳跃模式,大大提升了效率。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 2µA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后再次使能器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS5433xA 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 3月 30日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
用户指南 TPS54336A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54336AEVM-010 — TPS54336A 同步降压转换器评估模块

TPS54336AEVM-010 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54366A 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流高达 3A。TPS54336A 通过集成 MOSFET 和实施电流模式控制来减少外部组件数量,从而实现小型设计。该器件凭借集成的高侧和低侧 MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃,可更大程度提高效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54336A TINA-TI Average Reference Design

SLVM979.TSC (235 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54336A TINA-TI Average Spice Model

SLVM980.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54336A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM898A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54336A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAM8A.ZIP (97 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01365 — 双向 RS-485 扇出集线器参考设计

双向 RS-485 扇出集线器参考设计 (TIDA-01365) 记录和测试 RS-485 扇出集线器设计,其中 1:N 和 N:1 RS-485 信号在任意总线拓扑内外聚合。此设计还采用自动方向控制以减少微控制器上的引脚数,并采用一个直流/直流转换器,该转换器使用工业应用中常见的 24V 直流轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频