TPS5420

正在供货

5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR33620 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (A) 0.003
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (A) 0.003
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 宽泛的输入电压:5.5V 至 36V
  • 高达 2A 的连续(3A 峰值)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
  • 宽泛的输入电压:5.5V 至 36V
  • 高达 2A 的连续(3A 峰值)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型 8 引脚 SOIC 封装

TPS5420 是一款高输出电流的 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 18µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,TPS5420 反馈环路进行了内部补偿。

TPS5420 器件采用易于使用的 8 引脚 SOIC 封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,协助快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。

TPS5420 是一款高输出电流的 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 18µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,TPS5420 反馈环路进行了内部补偿。

TPS5420 器件采用易于使用的 8 引脚 SOIC 封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,协助快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR51420 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、2A 同步降压电源转换器 Lower Vin voltage, synchronous solution, SOT23-6 package for personal electronics and industrial applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS5420 2A 宽输入范围降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 7月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Power-supply design for high-speed ADCs (Rev. A) 2015年 5月 18日
应用手册 Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
模拟设计期刊 可实现高速 ADC 的电源设计 最新英语版本 (Rev.A) 2011年 4月 5日
更多文献资料 Журнал по применению аналоговых компонентов 1 кв. 2010 2010年 9月 23日
应用手册 Using the TPS5430 As An Inverting Buck Boost Converter (Rev. A) 2007年 8月 15日
应用手册 Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output Capacitors (Rev. C) 2007年 3月 21日
EVM 用户指南 TPS5420EVM-175 User's Guide 2006年 4月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS5420EVM-175 — 10V 至 36V 输入、2A 降压转换器评估模块

The TPS5420EVM-175 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5420 SWIFT DC/DC converter optimized for small size. The input voltage range of this module is 10 V to 36 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily adjusted by changing a (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS5420 PSpice Transient Model

SLVMAC0.ZIP (140 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS5420 TINA-TI Startup Reference Design

SLVMAM1.TSC (643 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS5420 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVMAM2.TSC (626 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS5420 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMAM0.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS5420 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU9.ZIP (6 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDEP0008 — PROFINET 通信开发平台

该参考设计面向 PROFINET 次级通信,可帮助您在各种工业自动化设备中实现 PROFINET 通信标准。该参考设计可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现小尺寸设计,同时具有超少的外部元件和低功耗性能。该参考设计是使用 TMDSICE3359 创建的,但也可以使用 TMDXICE110。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0003 — 以太网/IP 通信开发平台

该开发平台面向 Ethernet/IP 次级通信,使您能够在各种工业自动化设备中实现 Ethernet/IP 标准。该参考设计可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现小尺寸设计,同时具有超少的外部元件和低功耗性能。该参考设计支持 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0002 — PROFIBUS 通信开发平台

该开发平台面向 PROFIBUS 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施 PROFIBUS 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0054 — 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计

此参考设计为智能电网输电和配电网络中的变电站自动化设备提供高可靠性、低延迟网络通信。它支持 IEC 62439 标准中使用 PRU-ICSS 的并行冗余协议 (PRP) 规范。此参考设计是 FPGA 方法的较低成本替代方法,可提供在无需额外组件的情况下添加 IEC 61850 支持等功能的灵活性和性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0043 — Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计

Acontis EC-Master EtherCAT Master 堆栈是一种可移植度非常高的软件堆栈,可在各种嵌入式平台上使用。EC-Master 支持高性能的 TI Sitara MPU,可提供先进的 EtherCAT Master 解决方案,客户可使用该解决方案来实施 EtherCAT 通信接口电路板、基于 EtherCAT 的 PLC 或运动控制应用。EC-Master 结构设计让用户无需计划额外的任务,因此即使在没有操作系统的平台(例如 AM335x 上支持的 TI Starterware)上也可以使用全部堆栈功能。这种架构结合高速以太网驱动器让用户能在 Sitara 平台上实施 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频