TPS54061
- 集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 用于提升轻负载效率的二极管仿真
- 峰值电流模式控制
- 90µA 运行静态电流
- 1.4µA 关断电源电流
- 可调节开关频率范围:50kHz 至 1100kHz
- 同步至外部时钟
- 内部软启动
- 0.8V±1% 电压基准
- 与陶瓷输出电容器或者低成本铝制电解电容器一起工作时保持稳定
- 逐周期电流限制、过热、过压保护 (OVP) 和频率折返保护
- 带散热焊盘的 3mm × 3mm VSON-8 封装
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C
应用
- 4mA 至 20mA 电流回路供电传感器
- 低功率待机电压或者偏置电压电源
- 工业过程控制、计量、和安全系统
- 高压线性稳压器的高效替代产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54061 器件是一款 60V、200mA 同步降压 DC-DC 转换器,此转换器集成有高侧和低侧 MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。非开关电源电流为 90µA。使用使能引脚可将关断电源电流减少至 1.4µA。
为提高轻负载条件下的效率,低侧 MOSFET 会在电感电流达到 0 时充当二极管。
欠压闭锁内部设定为 4.5V,但可采用两个使能引脚上的电阻器将其提高。输出电压启动斜坡由内部缓启动时间控制。
可调节开关频率范围可实现高效率和外部组件尺寸优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
TPS54061 集成有 MOSFET 和引导再充电二极管,并且采用小型 3.00mm x 3.00mm 散热增强型 VSON 封装最大限度减小了 IC 封装尺寸,从而实现了小型设计。
TPS54061 由 WEBENCHDesigner 提供支持 (www.ti.com)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54061 具有低 IQ 的宽输入 60V、200mA 同步降压 DC-DC转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2016年 11月 2日 |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | TPS540/561上电与动态波形分析及优化 | 2019年 7月 8日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
模拟设计期刊 | 线性与工业应用中使用的 24V 总线开关稳压器 | 英语版 | 2013年 8月 30日 | |||
应用手册 | Using the TPS54061 to Create an Inverting Power Supply | 2012年 7月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | Evaluation Module for TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT Converter | 2012年 4月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54061EVM-142 — TPS54061 评估模块
The Texas Instruments TPS54061EVM-142 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The EVM operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 200mA.
用户指南: PDF
计算工具
计算工具
SLVC439 — Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator
参考设计
TIDA-00179 — 绝对位置编码器的通用数字接口参考设计
TIDA-00179 是符合 EMC 标准的通用数字接口,可连接 EnDat 2.2、BiSS®、SSI 或 HIPERFACE DSL® 等绝对位置编码器。此参考设计支持 15V 至 60V(标称电压为 24V)的宽输入电压范围。具有 3.3V 逻辑 I/O 信号的连接器支持与 Sitara AM437x 或 Delfino F28379 等主机处理器直接连接,从而运行相应的主协议。
Sitara AM437x(EnDat2.2、BiSS 和 HIPERFACE DSL)或 Delfino DesignDRIVE(EnDat2.2 和 BiSS)提供主器件实现。此设计支持主机处理器选择 4 (...)
参考设计
TIDA-00774 — 效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计
TIDA-00774 是一款 1kW 驱动器,适用于由 5 芯锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中的三相无刷直流 (BLDC) 电机。本设计是一款 65mm x 60mm 的紧凑型驱动器,采用基于传感器的梯形控制。本设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到一个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。本设计使用两个并联的电源块,可以提供连续(120A 峰值持续 3 秒,160A 峰值持续 1 秒)的 50ARMS 绕组电流。MOSFET (...)
参考设计
TIDA-00436 — 用于具有逐周期堵转电流限制器的 BLDC 电机的 36V、32A 功率级
此参考设计是额定功率高达 1 kW 的电池供电式园艺工具和电动工具中的无刷电机的功率级,通过电压范围为 36 至 42 V 的 10 节锂离子电池供电。此设计使用具有 1.8 mΩ 超低漏源电阻 (RDS_ON) 的 60V N 通道 NexFET(TM),采用 SON5x6 SMD 封装,从而形成 57 × 59 mm 的小巧 PCB 外形。此设计中采用三相栅极驱动器来驱动三相 MOSFET 电桥,该驱动器可在 6V 至 60V 范围内运行,并支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流。C2000™ Piccolo™ (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点