TPS5402

正在供货

具有集成 MOSFET 的 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出的非同步降压稳压器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.7 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Fixed Output, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 26 Iq (typ) (µA) 100 Duty cycle (max) (%) 93
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.7 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Fixed Output, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 26 Iq (typ) (µA) 100 Duty cycle (max) (%) 93
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 3.5V 至28V 输入电压,1.7A 输出电流,带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 的非同步降压稳压器 数据表 英语版 PDF | HTML 2012年 10月 10日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频