TPS53624
- 可选双相位或单相位
- 最小外部部件数量
- 8 位 DAC 支持广泛应用
- 轻负载与重负载下已优化的效率
- 已获专利的输出过冲减少 (OSR)
减少了输出电容 - 精确的、可调电压配置
- 可选 200,300,400 和 500kHz 频率
- 正在申请专利的 自动平衡相位均衡
- 可选 8 级电流限制
- 3V 至 28V 转换电压范围
- 具有集成型升压二极管的快速金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器
- 集成过压保护 (OVP)
- 小型 6 x 6,40 引脚,四方扁平无引线封装 (QFN) PowerPAD 封装
TPS53624 是一款具有集成栅极驱动器的双相位降压控制器。 PCNT 引脚在双相位或单相位模式中启用运行来根据负载要求优化效率。 先进的控制特性包括诸如 D-CAP+™ 架构和 OSR 等使用低输出电容提供快速瞬态响应的特性。 DAC 支持快速电压识别 (VID OTF) 来优化传送给处于运行状态的系统的输出电压以减少静态功耗。 TPS53624 的自动跳跃特性优化了单相位运行中的轻负载效率。 系统管理特性包括可调热监控输入和输出 (THRM,THAL),输出电流监控 (IMON),以及互补电源正常信号(PG和 PGD)。 提供了输出电压转换率和电压配置的可调节控制。 此外,TPS53624 包括 2 个高电流场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器来以极高的速度和低开关损耗驱动高侧和低侧 N 通道 FET。 所有逻辑输入和输出引脚具有灵活的 LV 输入和输出阀值,此阀值能够在 1V 至 3.6V 的逻辑电压范围内启用接口。
TPS53624 采用节省空间、耐热增强型、符合 RoHS 环保标准的 40 引脚 QFN 封装,额定运行稳定介于 -10°C 至 105°C 之间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 双相位, D-CAP+™, Eco-mode™ 降压控制器,此控制器具有8 位数模转换器(DAC) 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 5月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点