TPS53319
- 转换输入电压范围:1.5V 至 22V
- VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
- 在电压为 12V 至 1.5V 且电流为 14A 时效率达 91%
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 5V LDO 输出
- 支持单轨输入
- 集成功率 MOSFET,持续输出电流达 8A (TPS53318) 或 14A (TPS53319)
- 自动跳跃 Eco-mode™ 可提高轻负载效率
- 关断电流 < 110µA
- D-CAP™ 模式可提供快速瞬态响应
- 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
- 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
- 内置 1% 0.6V 基准电压
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
- 集成升压开关
- 预充电启动功能
- 具有热补偿的可调过流限制
- 过压、欠压、UVLO 和过热保护
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 漏极开路电源正常状态指示
- 整合 NexFET™ 电源块技术
- 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN (DQP) 封装
TPS53318 和 TPS53319 器件是集成 MOSFET、具有 D-CAP 模式的 8A 或 14A 同步开关。它们被设计用于易于使用、低外部组件数量、和空间受限的电源系统。
这些器件特有精准的 1%,0.6V 基准,和集成的升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 22V 宽转换输入电压范围、超低的外部组件数、针对超快瞬变的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。
转换输入电压范围为 1.5V 至 22V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。
这些器件采用 5mm x 6mm 22 引脚 QFN 封装,额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53319EVM-136 — TPS53319 评估模块
The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.
仿真模型
TPS53318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM314A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS53319 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM313A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 22 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点