数据表
TPS51633
- Intel VR12.6 PWM 规格 符合串行 VID (SVID) 标准
- 单相、两相或三相运行
- 完整的 VR12.6 移动功能集,包括数字电流监控器、PS3 和 PS4 运行
- 输出电压范围为 0.50V 至 2.30V 的 8 位 DAC
- 优化了轻负载和重负载条件下的效率
- 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
- 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
- 支持分立式、电源块、功率级或 DrMOS MOSFET 实施
- 精确可调电压定位
- 300kHz 至 800kHz 的频率选择
- 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
- 可选 8 级电流限制
- 4.5V 至 28V 转换电压范围
- 小型 4 × 4 32 引脚 QFN PowerPAD™ 集成电路封装
特别说明
如需获取详细的数据表和其他设计支持工具,请联系 IMVP@list.ti.com。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点