数据表
TPS51317
- 采用TI 专有D-CAP+ 模式架构的集成型FET 转换器
- 最少的外部组件数
- 支持所有 MLCC 输出电容器与 SP/POSCAP
- 自动跳频模式与纹波抑制模式
- 轻量级负载与重负载下的优化效率
- 800 kHz、1 MHz、1.2 MHz 与 1.5 MHz 可选频率
- 达 6.0 V 的转换电压范围
- 0.6 V 至 2 V 的可调输出电压范围
- 小型 3.5 毫米 × 4 毫米、20 引脚 QFN 封装
- 应用
- 5 V 或 3.3 V 电轨的低电压应用步降
TPS51317 是一款部署 D-CAP+™ 模式架构的全面集成型同步降压稳压器。 该器件适用于要求高性能与优化组件数量的空间有限型 3.3 V 与 5 V 降压系统。 TPS51317 提供 4 项开关频率设置(高达 1.5 MHz)、 跳频同步运行、降压支持、外部跟踪支持、预偏置启动、输出软放电、集成型自举开关、电源状态良好功能、启用功能与完整的保护功能,以及陶瓷与 SP/POS 电容器两种输出支持。 它支持高达 6.0 V 的电源与转换电压,以及 0.6 V 至 2.0 V 可调输出电压。 采用 3.5 毫米 × 4 毫米 20 引脚 QFN 封装(符合绿色环保 RoHs 标准与无铅封装要求)TPS51317 现已开始供货,适用于从 -40° C 到 85°C 的宽泛温度环境。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 3.3 V/5 V 输入、6 A、D-CAP+™ 模式同步降压集成型FET 转换器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 3月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS51317 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM156A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGB) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点