TPS40170-Q1

正在供货

具有电压跟踪功能的汽车级、4.5V 至 60V 同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5141-Q1 正在供货 汽车类宽输入 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器 Optional spread spectrum for improved EMI in a smaller package footprint.
LM5148-Q1 正在供货 具有超低 IQ 的汽车类 80V 同步直流/直流降压控制器 Single output stackable to two phases, smaller footprint, lower IQ, and greater efficiency.

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Automotive Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (A) 0.0045 Duty cycle (max) (%) 95 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Automotive Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (A) 0.0045 Duty cycle (max) (%) 95 Number of phases 1
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 可提供新款类似产品:
    • LM5145-Q1 宽输入电压和占空比范围 75V 同步降压控制器
    • LM5146-Q1 宽占空比范围 100V 同步直流/直流降压控制器
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分级等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 4.5V 至 60V 宽输入电压范围
  • 600mV 基准电压,精确度 1%
  • 可编程 UVLO 与迟滞功能
  • 带有电压前馈的电压模式控制
  • 可编程频率范围:100kHz 至 600kHz
  • 可通过主要或辅助选项实现双向频率同步
  • 提供基于低侧 FET 检测的过流保护与基于高侧 FET 检测的短路保护,具有集成式热补偿功能
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 165°C 热关断,具有迟滞功能
  • 电压跟踪
  • 电源正常状态指示
  • 支持 1µA 低电流关断
  • 8V 与 3.3V LDO 输出
  • 集成式自举二极管
  • 20 引脚 4.5mm × 3.5mm VQFN (RGY) 封装
  • 可提供新款类似产品:
    • LM5145-Q1 宽输入电压和占空比范围 75V 同步降压控制器
    • LM5146-Q1 宽占空比范围 100V 同步直流/直流降压控制器
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分级等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 4.5V 至 60V 宽输入电压范围
  • 600mV 基准电压,精确度 1%
  • 可编程 UVLO 与迟滞功能
  • 带有电压前馈的电压模式控制
  • 可编程频率范围:100kHz 至 600kHz
  • 可通过主要或辅助选项实现双向频率同步
  • 提供基于低侧 FET 检测的过流保护与基于高侧 FET 检测的短路保护,具有集成式热补偿功能
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 165°C 热关断,具有迟滞功能
  • 电压跟踪
  • 电源正常状态指示
  • 支持 1µA 低电流关断
  • 8V 与 3.3V LDO 输出
  • 集成式自举二极管
  • 20 引脚 4.5mm × 3.5mm VQFN (RGY) 封装

TPS40170-Q1 器件是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,工作输入电压介于 4.5V 至 60V 之间,并针对高功率密度、高可靠性的直流/直流转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实施电压模式控制,可在输入电压变化时立即做出响应。开关频率可在 100kHz 至 600kHz 之间进行编程。

TPS40170-Q1 器件具有整套系统保护和监控特性,例如可编程 UVLO、通过检测低侧 FET 实现的可编程过流保护 (OCP)、通过检测高侧 FET 实现的可选短路保护 (SCP) 和热关断。启用引脚可在低电流(典型值 1µA)模式下实现系统关断。控制器支持预偏置输出,提供一个开漏电源良好 (PGOOD) 信号,并支持闭环软启动、输出电压跟踪以及自适应死区时间控制。

TPS40170-Q1 器件提供精度为 1% 的精确输出稳压。此外,该控制器还采用新型双向同步方案,即一个控制器作为主要控制器,其他下游控制器作为辅助控制器,辅助控制器可与主要控制器同相或 180° 异相同步。辅助控制器可在自由运行开关频率的 ±30% 范围内与外部时钟同步。

新款产品(LM5145-Q1LM5146-Q1)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。

TPS40170-Q1 器件是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,工作输入电压介于 4.5V 至 60V 之间,并针对高功率密度、高可靠性的直流/直流转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实施电压模式控制,可在输入电压变化时立即做出响应。开关频率可在 100kHz 至 600kHz 之间进行编程。

TPS40170-Q1 器件具有整套系统保护和监控特性,例如可编程 UVLO、通过检测低侧 FET 实现的可编程过流保护 (OCP)、通过检测高侧 FET 实现的可选短路保护 (SCP) 和热关断。启用引脚可在低电流(典型值 1µA)模式下实现系统关断。控制器支持预偏置输出,提供一个开漏电源良好 (PGOOD) 信号,并支持闭环软启动、输出电压跟踪以及自适应死区时间控制。

TPS40170-Q1 器件提供精度为 1% 的精确输出稳压。此外,该控制器还采用新型双向同步方案,即一个控制器作为主要控制器,其他下游控制器作为辅助控制器,辅助控制器可与主要控制器同相或 180° 异相同步。辅助控制器可在自由运行开关频率的 ±30% 范围内与外部时钟同步。

新款产品(LM5145-Q1LM5146-Q1)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS40170-Q1 汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 11月 9日
选择指南 Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 4月 15日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
EVM 用户指南 TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM 2014年 2月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40170EVM-578 — 用于 TPS40170 同步 PWM 降压控制器的评估模块

TPS40170EVM-578 评估模块是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS40170 宽输入同步 PWM 降压控制器。TPS40170EVM-578 可在 6A 的电流下将 10V 至 60V 的输入电压转换为 5V 输出电压。通过简单更改 UVLO 电阻将最小输入电压降低至 6V。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS40170 PSpice Average Model (Rev. A)

SLUM208A.ZIP (152 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS40170 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SLUM141C.ZIP (90 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS40170 TINA-TI Average Reference Design

SLUM236.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40170 TINA-TI Average Spice Model

SLUM237.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40170 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM184.TSC (883 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40170 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM185.ZIP (76 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

PMP30101 — TPS40170 汽车类 5V 预稳压器参考设计

此同步降压转换器可在 6 - 36V 输入电压范围内工作,并可提供 5V/8A 输出。此参考设计经过优化,可提供 5.5A 的平均电流和高达 10A 的峰值电流。标称电流下的温升约为 20K。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7233 — 用于汽车应用的启动仿真器

此设计是一个启动仿真器,它产生三种不同的启动脉冲以测试最高 50W 的汽车系统。微控制器根据编程曲线设置 2-15V 范围内的同步降压的输出电压。输出电流范围为 3.3-25A。它是一个完整的系统,提供了制造该器件所需的全部信息。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGY) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频