TPS3851-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- 输入电压范围:VDD = 1.6 V 至 6.5 V
- 0.8% 电压阈值精度
- 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
- 用户可编程看门狗超时
- 出厂编程的精密看门狗和复位计时器:
- 手动复位输入 (MR)
- 开漏输出
- 高精度欠压监控:
- 支持 1.8 V 到 5.0V 常见电压轨
- 支持 4% 和 7% 欠压阈值
- 0.5% 迟滞
- 看门狗禁用功能
- 采用小型 3mm × 3mm 8 引脚 VSON 封装
TPS3851-Q1 器件结合了精密电压监控器和可编程看门狗计时器。TPS3851-Q1 比较器在 VDD 引脚上可针对欠压 (VITN) 阈值实现 0.8% 的精度(–40°C 至 +125°C)。TPS3851-Q1 还包含与欠压阈值相关的高精度迟滞,因此成为小容差系统的理想之选。该监控器的 RESET 延迟具备 15% 精度、高精密延迟时间。
TPS3851-Q1 包含可编程窗口看门狗计时器,广泛适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。看门狗超时可通过外部电容编程,也可以采用工厂编程的默认延迟设置。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3851-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。TPS3851-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS3851-Q1 集成看门狗定时器的高精度电压监控器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 17日 |
白皮书 | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 623801 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 6月 26日 | |||
功能安全信息 | TPS3851-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3851EVM-780 — 具有窗口看门狗的 TPS3851 高精度监控器评估模块
TPS3851EVM-780 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS3851 低静态电流、1% 精度监控器(具有集成看门狗计时器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于要求低功耗、高精度电压监控的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点