TPS3850-Q1

正在供货

用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4, 0.864, 0.9, 0.936, 1.116, 1.152, 1.248, 1.284, 1.674, 1.8, 1.926, 2.325, 2.4, 2.6, 2.675, 3, 3.069, 3.168, 3.432, 3.531, 4.65, 5 Features Reset time delay, Separate VDD & sense, Timeout watchdog, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 10, 200 Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4, 0.864, 0.9, 0.936, 1.116, 1.152, 1.248, 1.284, 1.674, 1.8, 1.926, 2.325, 2.4, 2.6, 2.675, 3, 3.069, 3.168, 3.432, 3.531, 4.65, 5 Features Reset time delay, Separate VDD & sense, Timeout watchdog, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 10, 200 Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
  • 0.8% 电压阈值精度(最大值)
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 用户可编程复位延迟
  • 出厂编程的精密看门狗和复位计时器
  • 开漏输出
  • 精密过压和欠压监测:
    • 支持 0.9V 到 5.0V 常见电压轨
    • 提供 4% 和 7% 故障窗口
    • 0.5% 迟滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
  • 0.8% 电压阈值精度(最大值)
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 用户可编程复位延迟
  • 出厂编程的精密看门狗和复位计时器
  • 开漏输出
  • 精密过压和欠压监测:
    • 支持 0.9V 到 5.0V 常见电压轨
    • 提供 4% 和 7% 故障窗口
    • 0.5% 迟滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装

TPS3850-Q1 将可编程窗口看门狗定时器与高精度电压监控器相结合。TPS3850-Q1 窗口比较器在 SENSE 引脚上可针对过压 (VIT+(OV)) 和欠压 (VIT–(UV)) 阈值实现 0.8% 的精度(–40°C 至 +125°C)。TPS3850-Q1 在两种阈值条件下还可提供高精度迟滞,因此非常适用于容差要求严苛的系统。该监控器的 RESET 延迟可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。出厂编程的 RESET 延迟具备 9.5% 精度、高精度延迟时间。

TPS3850-Q1 具备适用于多种应用的可编程窗口看门狗计时器。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。窗口看门狗超时可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。

TPS3850-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm、10 引脚 VSON 封装。TPS3850-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

TPS3850-Q1 将可编程窗口看门狗定时器与高精度电压监控器相结合。TPS3850-Q1 窗口比较器在 SENSE 引脚上可针对过压 (VIT+(OV)) 和欠压 (VIT–(UV)) 阈值实现 0.8% 的精度(–40°C 至 +125°C)。TPS3850-Q1 在两种阈值条件下还可提供高精度迟滞,因此非常适用于容差要求严苛的系统。该监控器的 RESET 延迟可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。出厂编程的 RESET 延迟具备 9.5% 精度、高精度延迟时间。

TPS3850-Q1 具备适用于多种应用的可编程窗口看门狗计时器。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。窗口看门狗超时可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。

TPS3850-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm、10 引脚 VSON 封装。TPS3850-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3850-Q1 具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 7日
白皮书 为安全 MCU 设计电源以满足功能安全 ASIL B 要求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 20日
功能安全信息 TPS3850-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 17日
技术文章 How voltage references and supervisors help achieve ASIL functional safety goals PDF | HTML 2019年 5月 10日
技术文章 How diagnostics help your ADAS design achieve higher levels of functional safety PDF | HTML 2019年 5月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3850EVM-781 — 具有窗口看门狗计时器的 TPS3850 高精度监控器评估模块

TPS3850EVM-781 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS3850 低静态电流、1% 精度监控器(具有集成看门狗计时器)的运行和性能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS3850 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM649A.ZIP (67 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3850 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM648A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
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
PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计

PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP31273 — 具有监控器和看门狗、适用于 C2000™ MCU 的汽车类双降压转换器参考设计

此参考设计是一款灵活、紧凑的电源,可提供 5V 和 3.3V 输出轨来为 C2000™ MCU 供电。该设计包含两个 LMR34206-Q1 超小型同步降压转换器器件和一个 TPS3850-Q1 具有可编程窗口看门狗计时器的精密电压监控器。此外,添加了一个 SN74LVC2G74-Q1 D 类触发器,以使看门狗与 C2000™ MCU 启动行为兼容。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-050008 — 具有更佳的电压监控功能的 ADAS 电源参考设计

本汽车电源参考设计支持额外的高精度电压监控功能和窗口看门狗,可用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的安全 MCU。这些 ADAS 系统可以控制驾驶功能,例如自动紧急刹车、车道保持辅助和自适应巡航控制。高精度电压探测器会同时监控每条电压轨,监控能力更强,可以帮助客户实现功能性安全目标。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频