TPS3806I33-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 具有可调滞后,3.3V 可调和 2V 可调的双路电压检测器
- VDD=0.8V 时复位
- 电源电流:VDD=3.3V 时的典型值为 3µA
- 独立开漏复位输出
- 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
TPS3806I33-Q1 集成了 2 个独立的电压检测器用于电池电压监控。 加电时,此器件在电源电压 VDD或 LSENSE 输入上的电压变为高于 0.8V 时将RESET和RSTSENSE置为有效。此后,监控电路监视 VDD和 LSENSE,只要 VDD和 LSENSE 保持低于电压阀值,VIT,就将RESET和RSTSENSE保持有效。 只要 VDD或 LSENSE 上升到高于阀值电压 VIT,此器件分别将RESET或RSTSENSE置为无效。 TPS3806I33-Q1 器件有一个固定感测阀值电压 VIT,此阀值电压由 VDD上的一个内部分压器和一个可调第二 LSENSE 输入设定。 此外,用户可在 HSENSE 上设置一个较高电压阀值以实现一个宽泛可调
滞后窗口。
此器件采用 6 引脚 SOT-23 封装。 TPS3806I33-Q1 器件的特点是可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 支持可调节滞后的双路电压检测器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 5月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点