TPS3711
- 宽电源电压范围:1.8 V 至 36 V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 开漏输出提供欠压保护
- 低静态电流:7µA(典型值)
- 高阈值精度:
- 0.75% 过热
- 0.25%(典型值)
- 内部迟滞:5.5 mV(典型值)
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:SOT-6
TPS3711 宽电源电压比较器在 1.8V 至 36V 的电压范围内运行。该器件具有一个内部基准电压为 400mV 的精密比较器以及一个额定电压为 25V 的开漏输出,用于实现欠压检测。监视电压可使用外部电阻进行设置。
当 SENSE 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUT 被驱动为低电平;当 SENSE 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUT 被驱动为高电平。TPS3711 的比较器内置实现噪声抑制的滞后特性,可避免触发错误,从而确保输出稳定运行。
TPS3711 采用 SOT-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS3711 36V 电压检测器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 |
应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
应用手册 | Adding Reset Delay to Voltage Detectors | 2018年 10月 9日 | ||||
应用手册 | UCC27531 35-V Gate Driver for SiC MOSFET Applications (Rev. A) | 2018年 5月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMDX654IDKEVM — AM65x 工业开发套件 (IDK)
AM65x 工业开发套件 (IDK) 是用于评估 Sitara™ AM65x 处理器工业通信和控制功能的开发平台,适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施等领域的应用。AM65x 处理器包含三个 PRU-ICSS(适用于工业通信的可编程实时单元)子系统,该子系统可用于 Profinet、EtherCAT、以太网/IP 等千兆工业以太网协议。
评估板
TPS3700EVM-114 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块
The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点