主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS25940-Q1

正在供货

具有电流监控器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.3A 汽车电子保险丝

产品详情

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 42 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 0.6 Current limit (max) (A) 5.3 Overcurrent response Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Power good signal, Reverse current blocking always Rating Automotive Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 42 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 0.6 Current limit (max) (A) 5.3 Overcurrent response Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Power good signal, Reverse current blocking always Rating Automotive Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 2.7V 至 18V 工作电压,20V(最大值)
  • 总 RON:42mΩ(典型值)
  • 可调节电流限值:0.6A 至 5.3A (±8%)
  • IMON 电流指示器输出
    • 针对 TPS25940-Q1/TPS25940L-Q1 的 ±8% 精度
  • 可调节欠压阈值和过压阈值 (±2%)
  • 反向电流阻断
  • 1µs 反向电压关断
  • 可编程 dVo/dt 控制
  • 电源正常和故障输出
  • 电池短路保护
  • 接地短路保护
  • TPS25940-Q1/TPS259401A-Q1:自动重试
  • TPS25940L-Q1:闭锁
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 2.7V 至 18V 工作电压,20V(最大值)
  • 总 RON:42mΩ(典型值)
  • 可调节电流限值:0.6A 至 5.3A (±8%)
  • IMON 电流指示器输出
    • 针对 TPS25940-Q1/TPS25940L-Q1 的 ±8% 精度
  • 可调节欠压阈值和过压阈值 (±2%)
  • 反向电流阻断
  • 1µs 反向电压关断
  • 可编程 dVo/dt 控制
  • 电源正常和故障输出
  • 电池短路保护
  • 接地短路保护
  • TPS25940-Q1/TPS259401A-Q1:自动重试
  • TPS25940L-Q1:闭锁

TPS25940xx-Q1 电子保险丝电源开关是功能丰富的紧凑型电源管理器件,具有一整套保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。该器件集成的背靠背场效应晶体管 (FET) 可提供双向电流控制,很好地适用于防止系统中的负载侧储能流回故障电源总线。

负载、电源和器件保护由很多可编程特性提供,其中包括过流,dVo/dt 斜率和过压、欠压阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD、FLT 和精密电流监视输出。精确的可编程欠压和过压阈值及模式简化了电源管理设计。

TPS25940xx-Q1 可监视 V(IN) 和 V(OUT),以便在 V(IN) < (V(OUT) – 66mV) 时提供真正的反向电流阻断。该功能可在输出端发生电池短路故障期间为电源总线提供过压保护支持。

TPS25940xx-Q1 电子保险丝电源开关是功能丰富的紧凑型电源管理器件,具有一整套保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。该器件集成的背靠背场效应晶体管 (FET) 可提供双向电流控制,很好地适用于防止系统中的负载侧储能流回故障电源总线。

负载、电源和器件保护由很多可编程特性提供,其中包括过流,dVo/dt 斜率和过压、欠压阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD、FLT 和精密电流监视输出。精确的可编程欠压和过压阈值及模式简化了电源管理设计。

TPS25940xx-Q1 可监视 V(IN) 和 V(OUT),以便在 V(IN) < (V(OUT) – 66mV) 时提供真正的反向电流阻断。该功能可在输出端发生电池短路故障期间为电源总线提供过压保护支持。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成式电池短路保护功能的 TPS25940xx-Q1 2.7V 至 18V 电子保险丝 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 6月 16日
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
EVM 用户指南 TPS25940 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018年 7月 9日
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
应用手册 Charging Super Capacitor With eFuse 2017年 8月 8日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25940EVM-635 — TPS25940EVM-635 2.7V-18V 用于电源多路复用器评估模块的具有真正反向阻断功能的熔丝

TPS25940XEVM-635 是在 2.7V 至 18V 电压下运行的电子保险丝(带 DEVSLP 的限流器),具有集成型背对背 FET,提供可编程的欠压、过压、反向电压、过流和浪涌电流保护特性。它还包含模拟电流监控功能,并采用 3mm x 4mm 的小型 20 引脚 QFN 封装。在热插拔期间,该器件会限制浪涌电流,且可通过单个电容器在 dVdT 引脚处对输出斜升速率进行编程。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS25940-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBN6B.ZIP (78 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS25940L-Q1 PSpice Transient Model

SLVMCQ3.ZIP (84 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC571 TPS2594x Design Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25940 具有反向电流阻断功能和 DevSleep 模式的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25940-Q1 具有电流监控器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.3A 汽车电子保险丝 TPS25942A 具有反向电流阻断、IMON 和 PG 功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25942L 具有反向电流阻断和闭锁故障响应功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25944A 具有反向电流阻断和 4ms 断路器功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25944L 具有反向电流阻断功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。
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
TIDA-01413 — 具有两个 4Gbps 四通道解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计

此传感器融合集线器参考设计最多允许通过同轴电缆连接 4 个 200 万像素摄像头和 4 个雷达模块。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。两个 4Gbps FPD-Link III 四通道解串器支持通过 Samtec 连接器将移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 的双路输出连接到应用处理器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01514 — 适用于天线模块的保护和轻负载检测参考设计

TIDA-01514 参考设计可为用于汽车信息娱乐系统和导航系统的天线模块提供保护和诊断。此设计是天线低压降线性稳压器 (LDO) 的替代解决方案,用于实现更低的电阻压降 (IR),同时提供必要的保护措施(如短路、电池短路、反向电流和过压保护)。此设计还符合子系统级诊断要求(如精确的轻载和过载检测)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30046 — 企业 SSD 备用电源参考设计

PMP30046 参考设计展示了一款适用于企业级 SSD 备用电源的系统解决方案。热插拔控制器的输入电压可以是 5V 或 12V。降压级将此输入电压转换为 3.3V,最大负载电流为 2.5A。此 3.3V 电压被加压至 28V,以对备用电容器充电。如果发生停电事件,另一个降压级将使用备用电容器中存储的能量向输入电压轨供应 5V 电压,最大负载电流为 2.5A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RVC) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频