TPS2543
- 符合 USB 电池充电规范 1.2 的 D+/D– CDP/DCP 模式
- 符合中国电信行业标准
YD/T 1591-2009 的 D+/D– 短路模式 - 通过自动选择以下模式支持非 BC1.2 充电模式:
- D+/D– 分压器模式 2V/2.7V
和 2.7V/2V
- D+/D– 分压器模式 2V/2.7V
- 支持睡眠模式充电和鼠标/键盘(只适用于低速)唤醒
- 针对 S4/S5 充电中的电源控制和所有充电模式内的端口电源管理的负载检测
- 与 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求兼容
- 集成 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- 可调节的电流限制,最高可达 3A(典型值)
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 与 TPS2540/40A 插槽兼容
- 最大器件电流:
- 器件禁止时为 2μA
- 器件使能时为 260μA
- 采用 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) (3 x 3) 封装
- 符合 UL 规范且 CB 档案编号E169910
应用
- USB 端口(主机和集线器)
- 笔记本台式机个人电脑 (PC)
- 通用墙式充电适配器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2543 是一款集成有 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2543 在 D+/D– 线路上提供电气信号,从而为器件特性部分下方列出的充电方案提供支持。TI 使用 TPS2543 对常用的移动电话、平板电脑以及媒体设备进行充电测试,以确保其既与符合 BC1.2 的器件兼容也与不符合 BC1.2 的器件兼容。
除了支持对常用设备进行充电,TPS2543 还支持两种不同的电源管理 功能,分别为电源唤醒和端口电源管理 (PPM)(通过 STATUS 引脚实现)。凭借电源唤醒功能,可在 S4/S5 充电过程中进行电源控制;而借助 PPM 功能,则可在多端口应用中管理 端口电源。此外,TPS2543 还支持通过鼠标/键盘(仅限低速)唤醒系统(从 S3 唤醒)。
TPS2543 73mΩ 配电开关专门用于 可能 面临高容性负载和短路问题的应用。凭借两个可编程电流阈值,该器件可灵活设置电流限值和负载检测阈值。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 7日 |
证书 | UL 2367 Certificate of Compliance 20180130-E169910 | 2024年 6月 19日 | ||||
选择指南 | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
应用手册 | Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers | 2016年 6月 3日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS254xEVM-064 User Guide (Rev. A) | 2013年 2月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2543EVM-064 — TPS2543 USB 充电端口电源开关和控制器的评估模块
The Texas Instruments TPS2543EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2543 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点