TPS23758

正在供货

具有非光电同步反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD

产品详情

Vin (min) (V) 10.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 360 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Advanced startup, Error amplifier, Integrated Switching FET, Primary-side adapter priority, Primary-side regulation, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vin (min) (V) 10.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 360 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Advanced startup, Error amplifier, Integrated Switching FET, Primary-side adapter priority, Primary-side regulation, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSON (RJJ) 23 24 mm² 6 x 4
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS23755 正在供货 具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE802.3at PoE PD This product is recommended for 12V or higher output voltage applications in order to maintain output voltage regulation accuracy.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS23758 具有非光电同步反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 24日
用户指南 TPS23758EVM-080 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 20日
应用手册 PoE PD 原理图审查指南 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
模拟设计期刊 A small-footprint PoE solution for machine-vision cameras and sensors 2019年 9月 30日
技术文章 How to reduce the size of your 13-W PoE PD solution PDF | HTML 2019年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS23758EVM-080 — 适用于 IEEE 802.3at 1 类 PoE PD 应用的 TPS23758 评估模块

TPS23758 评估模块 (TPS23758EVM-080) 包含 TPS23758 的评估和基准电路,后者是一款适用于 1 类 (13W) PoE PD 应用的 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 控制器。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
光绘文件

TPS23758 Gerber Files

SLVC777.ZIP (643 KB)
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
TIDA-010083 — 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器的高密度隔离式 PoE 和 GigE 参考设计

以太网供电 (PoE) 提供了简单、可靠的解决方案,可通过单根线缆实现高数据速率、长距离的电力和数据传输。这种同时传输数据和供电的功能使 PoE 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器等小型器件。此参考设计使用完整的 PoE 供电设备 (PD),包括 1Gb/s 物理层和外形尺寸极小的 27 x 27mm 高效隔离式电源解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (RJJ) 23 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频