TPS23525 TPS2352x -48V 高性能热插拔和 ORing 控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS23525 (正在供货)

TPS2352x -48V 高性能热插拔和 ORing 控制器

 

描述

TPS23525 是一款集成式热插拔双路 OR-ing 控制器,可使大功率电信系统符合严苛的瞬态要求。该器件具有 200V 的绝对最大额定电压,因此可轻松通过雷击浪涌测试 (IEC61000-4-5)。借助软启动电容器断开功能,可通过限制浪涌电流来使用较小的热插拔 FET,而不会影响瞬态响应。400µA 拉电流支持快速恢复,有助于避免雷击浪涌测试期间的系统复位。借助双路限流功能,可轻松达到 ATIS 0600315.2013 等标准所规定的掉电和输入阶跃要求。最后,该器件还可提供带可编程阈值和迟滞的精确欠压和过压保护。

TPS23525 集成有双路 OR-ing 控制器,因此非常适合用于由两个冗余电源供电的 –48V 系统。

特性

  • –10V 至 –80V 直流工作电压,绝对最大电压为 –200V
  • 软启动电容器断开
  • 400µA 栅极拉电流
  • 双路限流(基于 VDS
    • 25mV ±4%(VDS 低时)
    • 3mV ±25%(VDS 高时)
  • 可编程过压 (±1.5%) 与欠压 (±2%)
    • 可编程迟滞 (±11%)
  • 集成式双路 OR-ing 控制器
    • 调整电压:25mV ±15mV
    • 快速关断电压:–6mV ±4mV
  • 超时后重试
  • 16 引脚 TSSOP 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 eFuses和热插拔控制器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) FET Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vabsmax_cont (V) Current limit (Min) (A) Current limit (Max) (A) Features Overcurrent response Current limit type UL recognition Fault response Current limit function enabled Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS23525 立即下单 1     External     -10     -80     -200     0.01     500     Soft-Start     Current Limiting     Adjustable     No     Auto Retry     Always     Catalog     -40 to 125     TSSOP | 16     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)    
TPS23521 立即下单 1     External     -10     -80     -200     0.01     500     Soft-Start     Current Limiting     Adjustable     No     Auto Retry     Always     Catalog     -40 to 125     TSSOP | 16     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)    
TPS23523 立即下单 1     External     -10     -80     -200     0.01     500     Soft-Start     Current Limiting     Adjustable     No     Auto Retry     Always     Catalog     -40 to 125     TSSOP | 16     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)