主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS23523

正在供货

具有双路电流限制、单路 ORing 和双路栅极驱动的 -10V 至 -80V 热插拔控制器

产品详情

FET External Vin (min) (V) -80 Vin (max) (V) -10 Vabsmax_cont (V) -200 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 500 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Fault output, Power good signal, Reverse current blocking always Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection
FET External Vin (min) (V) -80 Vin (max) (V) -10 Vabsmax_cont (V) -200 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 500 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Fault output, Power good signal, Reverse current blocking always Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • –10V 至 –80V 直流工作电压,绝对最大电压为 –200V
  • 软启动电容器断开
  • 双路热插拔栅极驱动器
  • 400µA 栅极拉电流
  • 双路限流(基于 VDS
    • 25mV ±4%(VDS 低时)
    • 3mV ±25%(VDS 高时)
  • 可编程过压 (±1.5%) 与欠压 (±2%)
    • 可编程迟滞 (±11%)
  • 集成式 OR-ing 控制器
    • 调整电压:25mV ±15mV
    • 快速关断电压:–6mV ±4mV
  • 超时后重试
  • 16 引脚 TSSOP 封装
  • –10V 至 –80V 直流工作电压,绝对最大电压为 –200V
  • 软启动电容器断开
  • 双路热插拔栅极驱动器
  • 400µA 栅极拉电流
  • 双路限流(基于 VDS
    • 25mV ±4%(VDS 低时)
    • 3mV ±25%(VDS 高时)
  • 可编程过压 (±1.5%) 与欠压 (±2%)
    • 可编程迟滞 (±11%)
  • 集成式 OR-ing 控制器
    • 调整电压:25mV ±15mV
    • 快速关断电压:–6mV ±4mV
  • 超时后重试
  • 16 引脚 TSSOP 封装

TPS23523 是一款集成式热插拔OR-ing 控制器,可使大功率电信系统符合严苛的瞬态要求。该器件具有 200V 的绝对最大额定电压,因此可轻松通过雷击浪涌测试 (IEC61000-4-5)。借助软启动电容器断开功能,可通过限制浪涌电流来使用较小的热插拔 FET,而不会影响瞬态响应。双路热插拔栅极驱动器可以在需要多个热插拔 FET 的 应用 中节省空间并降低 BOM 成本。400µA 拉电流支持快速恢复,有助于避免雷击浪涌测试期间的系统复位。借助双路限流功能,可轻松达到 ATIS 0600315.2013 等标准所规定的掉电和输入阶跃要求。最后,该器件还可提供带可编程阈值和迟滞的精确欠压和过压保护。

TPS23523 集成有 OR-ing 控制器,因此非常适合用于需要反向连接保护和反向电流保护的 –48V 系统。输入下降时,OR-ing 控制器可保护输出,从而避免系统复位。

TPS23523 是一款集成式热插拔OR-ing 控制器,可使大功率电信系统符合严苛的瞬态要求。该器件具有 200V 的绝对最大额定电压,因此可轻松通过雷击浪涌测试 (IEC61000-4-5)。借助软启动电容器断开功能,可通过限制浪涌电流来使用较小的热插拔 FET,而不会影响瞬态响应。双路热插拔栅极驱动器可以在需要多个热插拔 FET 的 应用 中节省空间并降低 BOM 成本。400µA 拉电流支持快速恢复,有助于避免雷击浪涌测试期间的系统复位。借助双路限流功能,可轻松达到 ATIS 0600315.2013 等标准所规定的掉电和输入阶跃要求。最后,该器件还可提供带可编程阈值和迟滞的精确欠压和过压保护。

TPS23523 集成有 OR-ing 控制器,因此非常适合用于需要反向连接保护和反向电流保护的 –48V 系统。输入下降时,OR-ing 控制器可保护输出,从而避免系统复位。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS23523:–48V 热插拔and Single OR-ing控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 5日
应用手册 使用 TPS23521 实现输出电压钳位以满足 NEBS 合规性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 4日
应用手册 Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps 2018年 6月 28日
EVM 用户指南 TPS23523EVM-863 Evaluation Module 2017年 12月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS23523EVM-863 — 用于高功率负电压应用的 TPS23523 评估模块

TPS23523 评估模块 (TPS23523EVM-863) 包含用于 TPS23523(一款面向电信应用的低侧热插拔和 Oring 控制器)的评估和基准电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLVRBF3 TPS2352x Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS23521 具有双路电流限制和双路栅极驱动的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 TPS23523 具有双路电流限制、单路 ORing 和双路栅极驱动的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 TPS23525 具有双路电流限制和双路 ORing 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。
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
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频