主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22990

正在供货

具有可调节上升时间、电源正常指示和可选输出放电功能的 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 10 Ron (typ) (mΩ) 3.9 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 55, 63 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Power good signal, Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Power good signal
Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 10 Ron (typ) (mΩ) 3.9 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 55, 63 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Power good signal, Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Power good signal
WSON (DML) 10 6 mm² 3 x 2
  • 集成单通道负载开关
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • VIN 电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • 导通电阻
    • RON = 3.9mΩ(VIN = 5V
      (VBIAS = 5V) 时的典型值)
    • RON = 3.9mΩ(VIN = 3.3V
      (VBIAS = 3.3V) 时的典型值)
  • 10A 最大连续开关电流
  • 静态电流
    • IQ,VBIAS = 63µA(VBIAS = 5V 时)
  • 关断电流
    • ISD,VBIAS = 5.5µA(VBIAS = 5V 时)
    • ISD,VIN = 4nA(VBIAS = 5V、VIN = 5V 时)
  • 可通过 CT 调节的受控转换率
  • 电源正常 (PG) 指示器
  • 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22990)
  • 带散热焊盘的 10 引脚 3mm × 2mm SON 封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
  • 集成单通道负载开关
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • VIN 电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • 导通电阻
    • RON = 3.9mΩ(VIN = 5V
      (VBIAS = 5V) 时的典型值)
    • RON = 3.9mΩ(VIN = 3.3V
      (VBIAS = 3.3V) 时的典型值)
  • 10A 最大连续开关电流
  • 静态电流
    • IQ,VBIAS = 63µA(VBIAS = 5V 时)
  • 关断电流
    • ISD,VBIAS = 5.5µA(VBIAS = 5V 时)
    • ISD,VIN = 4nA(VBIAS = 5V、VIN = 5V 时)
  • 可通过 CT 调节的受控转换率
  • 电源正常 (PG) 指示器
  • 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22990)
  • 带散热焊盘的 10 引脚 3mm × 2mm SON 封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)

TPS22990 产品系列由两款器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。这两款器件都是 3.9mΩ 单通道负载开关,不但可以调节接通时间,而且还集成有 PG 指示器。

该系列器件包含一个可在 0.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,最高可支持
10A 持续电流。宽输入电压范围及高电流能力使得该系列器件适用于多种设计与终端设备。3.9mΩ 的导通电阻能够将负载开关两端的压降和负载开关的功耗降到最低。

器件的可控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。该器件可通过 CT 调节转换率,从而在设计中灵活权衡浪涌电流和上电时序要求。集成的 PG 指示器会将负载开关的状态通知给系统,从而实现无缝电源排序。

TPS22990 具有一个可选的 218Ω 片上电阻。当开关被禁用时,可通过该电阻使输出快速放电,从而避免因电源浮动而导致下游负载出现未知状态。

TPS22990 采用小型、节省空间的
10 引脚 3mm × 2mm SON 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。

TPS22990 产品系列由两款器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。这两款器件都是 3.9mΩ 单通道负载开关,不但可以调节接通时间,而且还集成有 PG 指示器。

该系列器件包含一个可在 0.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,最高可支持
10A 持续电流。宽输入电压范围及高电流能力使得该系列器件适用于多种设计与终端设备。3.9mΩ 的导通电阻能够将负载开关两端的压降和负载开关的功耗降到最低。

器件的可控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。该器件可通过 CT 调节转换率,从而在设计中灵活权衡浪涌电流和上电时序要求。集成的 PG 指示器会将负载开关的状态通知给系统,从而实现无缝电源排序。

TPS22990 具有一个可选的 218Ω 片上电阻。当开关被禁用时,可通过该电阻使输出快速放电,从而避免因电源浮动而导致下游负载出现未知状态。

TPS22990 采用小型、节省空间的
10 引脚 3mm × 2mm SON 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22992 正在供货 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、6A、8.7mΩ 负载开关 Same functionality in a smaller package with max 6 A.
TPS22997 正在供货 具有电源正常指示功能的 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻负载开关 Next generation 10-A load switch with a smaller package size (1.5mm x 2mm) and thermal shutdown (TSD)
TPS22998 正在供货 5.5V、10A、导通电阻为 4mΩ 的负载开关 Same voltage and current in a smaller package.
TPS25981 正在供货 具有瞬态过流消隐计时器的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 电子保险丝 Current monitor, quick output discharge, higher RON, and overvoltage lockout in a smaller package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22990 5.5V、10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 12月 31日
应用简报 Optimize Power Distribution in Low Voltage Applications with Integrated Load Swi PDF | HTML 2020年 8月 25日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
EVM 用户指南 TPS22990 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 8日
技术文章 When to use load switches in place of discrete MOSFETs PDF | HTML 2016年 2月 3日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22990EVM — TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22990 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22990 负载开关。TPS22990EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 10A)向 TPS22990 施加不同的输入电压(0.8V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS22990NEVM — TPS22990N 5.5V/10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关评估模块

TPS22990N 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS22990N 负载开关。TPS22990NEVM 允许用户在不同的负载条件(0A 至 10A)下向 TPS22990N 施加不同的输入电压(0.8V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22990 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBP2B.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22990N Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBP4A.ZIP (48 KB) - PSpice Model
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
WSON (DML) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频