TPS22933
- 三个集成负载开关,自动选择最高电平输入
- 集成 3.6V 固定电压低压降 (LDO) 稳压器
- 提供开关控制式和始终开启式两种 LDO 输出
- 采用 1.5mm × 1.5mm µQFN 封装
- 输入电压范围:2.5V 至 12V
- 低导通电阻 (rON)
- VIN = 5.0V 时,rON = 2.4Ω
- VIN = 4.2V 时,rON = 2.6Ω
- 50mA 的最大持续电流
- 低阈值控制输入 (EN)
- 切换时间:18µs(典型值)
应用范围
- 智能电话
- 全球卫星定位 (GPS) 设备
- 数码摄像机
- 便携式工业设备
- 便携式医疗设备
- 便携式媒体播放器
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22933 器件是一款具有自动输入选择功能和低压降线性稳压器的三路输入电源多路复用器,同时兼具小尺寸和低 rON 特性。此器件包含三个 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),它们的工作输入电压范围为 2.5V 到 12V。TPS22933 能够自动选择电平最高的输入(从 BAT、USB 和 DC_IN 三者中选择)并将其提供给 LDO。LOUT 是 LDO 始终开启的输出。通过使能功能(EN 引脚),可以对 VOUT 进行开关控制,接通快速放电电阻,而且能够直接连接低电压控制信号。
TPS22933 采用小型、节省空间的 8 引脚 µQFN 封装,并可在 -40°C 至 85°C 温度范围内的自然通风条件下额定运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22933 具有自动选择功能和低压降稳压器的三路输入电源多路复用器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 15日 |
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用手册 | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22933AEVM-005 — TPS22933A 小型自动三通道负载开关评估模块
The TPS22933AEVM-005 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22933A Small, Automatic Triple Load Switch with Low-Dropout Voltage Regulator. The EVM allows the user to apply different input voltages (2.5V-12.0V) to any of three inputs under different (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。