主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22916

正在供货

具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 泄漏负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2 Ron (typ) (mΩ) 60 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.01, 0.1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.5 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Active low, Quick output discharge, Reverse current protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Reverse current blocking
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2 Ron (typ) (mΩ) 60 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.01, 0.1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.5 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Active low, Quick output discharge, Reverse current protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Reverse current blocking
DSBGA (YFP) 4 1 mm² 1 x 1
  • 输入电压范围 (VIN):1 V 至 5.5V
  • 最大持续电流 (IMAX):2A
  • 导通电阻 (RON):
    • 5V VIN = 60mΩ(典型值)、100mΩ(85°C 最大值)
    • 1.8V VIN = 100mΩ(典型值)、150mΩ(85°C 最大值)
    • 1V VIN = 200mΩ(典型值)、325mΩ(85°C 最大值)
  • 超低功耗:
    • 导通状态 (IQ):0.5µA(典型值)、1µA(最大值)
    • 关闭状态 (ISD):10nA(典型值)、100nA(最大值)
    • TPS22916BL/CL/CNL (ISD):100nA(典型值)、300nA(最大值)
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):10nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD):750kΩ(典型值)
  • C 版本的慢时序可限制浪涌电流:
    • 5V 开通时间 (tON):5mV/µs 时为 1400µs
    • 1.8V 开通时间 (tON):1mV/µs 时为 3000µs
    • 1V 开通时间 (tON):0.3mV/µs 时为 6500µs
  • B 版本的快速时序可减少等待时间:
    • 5V 开通时间 (tON):57mV/µs 时为 115µs
    • 1.8V 开通时间 (tON):12mV/µs 时为 250µs
    • 1V 开通时间 (tON):3.3mV/µs 时为 510µs
  • 常开的真反向电流阻断 (RCB):
    • 激活电流 (IRCB):–500mA(典型值)
    • 反向泄漏电流 (IIN,RCB):–300nA(最大值)
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω(典型值) (N 版本无 QOD)
  • 低电平有效使能选项(L 版本)
  • 输入电压范围 (VIN):1 V 至 5.5V
  • 最大持续电流 (IMAX):2A
  • 导通电阻 (RON):
    • 5V VIN = 60mΩ(典型值)、100mΩ(85°C 最大值)
    • 1.8V VIN = 100mΩ(典型值)、150mΩ(85°C 最大值)
    • 1V VIN = 200mΩ(典型值)、325mΩ(85°C 最大值)
  • 超低功耗:
    • 导通状态 (IQ):0.5µA(典型值)、1µA(最大值)
    • 关闭状态 (ISD):10nA(典型值)、100nA(最大值)
    • TPS22916BL/CL/CNL (ISD):100nA(典型值)、300nA(最大值)
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):10nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD):750kΩ(典型值)
  • C 版本的慢时序可限制浪涌电流:
    • 5V 开通时间 (tON):5mV/µs 时为 1400µs
    • 1.8V 开通时间 (tON):1mV/µs 时为 3000µs
    • 1V 开通时间 (tON):0.3mV/µs 时为 6500µs
  • B 版本的快速时序可减少等待时间:
    • 5V 开通时间 (tON):57mV/µs 时为 115µs
    • 1.8V 开通时间 (tON):12mV/µs 时为 250µs
    • 1V 开通时间 (tON):3.3mV/µs 时为 510µs
  • 常开的真反向电流阻断 (RCB):
    • 激活电流 (IRCB):–500mA(典型值)
    • 反向泄漏电流 (IIN,RCB):–300nA(最大值)
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω(典型值) (N 版本无 QOD)
  • 低电平有效使能选项(L 版本)

TPS22916xx 是一款小型单通道负载开关,采用低漏电 P 沟道 MOSFET 实现最小的功率损耗。高级栅极控制设计支持低至 1V 的工作电压,且增加超小的导通电阻和功率损耗。

多个时序选项可支持各种系统负载条件。对于高容性负载,C 版本的慢速导通时序可更大限度减小浪涌电流。而在低容性负载中,B 版本的快速时序可减少所需的等待时间。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。此器件同时提供高电平有效和低电平有效 (L) 版本。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。ON 引脚故意驱动为高电平 (≥VIH) 后,便会断开智能下拉电阻,从而防止不必要的功率损耗。

TPS22916xx 采用节省空间的小型 0.78mm × 0.78mm、0.4mm 间距、0.5mm 高度的 4 引脚晶圆芯片级 (WCSP) 封装 (YFP)。此器件的工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

TPS22916xx 是一款小型单通道负载开关,采用低漏电 P 沟道 MOSFET 实现最小的功率损耗。高级栅极控制设计支持低至 1V 的工作电压,且增加超小的导通电阻和功率损耗。

多个时序选项可支持各种系统负载条件。对于高容性负载,C 版本的慢速导通时序可更大限度减小浪涌电流。而在低容性负载中,B 版本的快速时序可减少所需的等待时间。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。此器件同时提供高电平有效和低电平有效 (L) 版本。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。ON 引脚故意驱动为高电平 (≥VIH) 后,便会断开智能下拉电阻,从而防止不必要的功率损耗。

TPS22916xx 采用节省空间的小型 0.78mm × 0.78mm、0.4mm 间距、0.5mm 高度的 4 引脚晶圆芯片级 (WCSP) 封装 (YFP)。此器件的工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22917 正在供货 具备可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、80mΩ、10nA 泄露负载开关 This product is A plastic package (SC-70) ultra-low leakage (10nA) load switch.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22916xx 1V 至 5.5V、2A 60mΩ 超低泄漏负载开关 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 2月 17日
产品概述 利用先进的电池化学物质 解决互联设备的超低功耗挑战 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 19日
白皮书 应对低功耗应用中的低 IQ 挑战 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 20日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
证书 TPS22916ALLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 13日
用户指南 TPS22916 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 12月 10日
白皮书 Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications.. 2020年 10月 28日
白皮书 Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications... 2020年 10月 28日
白皮书 适用于现代远程医疗应用的不断发 展的半导体技术 英语版 2020年 10月 28日
技术文章 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
应用简报 Extend Battery Life Using Load Switches and Ideal Diodes 2019年 8月 16日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用简报 Making the Switch to an Integrated Load Switch 2019年 6月 11日
应用手册 Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
技术文章 How can a load switch extend your device’s battery life? PDF | HTML 2018年 3月 20日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
应用手册 Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
技术文章 When to use load switches in place of discrete MOSFETs PDF | HTML 2016年 2月 3日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22916ALLEVM — TPS22916 负载开关评估模块

TPS22916 评估模块 (EVM) 是一种经封装测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。此 TPS22916EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22916xx 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 5.5V)。此评估模块随附 TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN 和 TPS22916CNL 器件提供。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS22916EVM — TPS22916 5.5V、2A、60mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22916 评估模块 (EVM) 是一种组装完备并经过测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。TPS22916EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22916xx 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 3.6V)。此评估模块随附 TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL 和 TPS22916CN 器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22916B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMC59B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22916BL PSpice Model

SLVMDR4.ZIP (66 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22916C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMC60B.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22916CL Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMC65C.ZIP (66 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22916CN Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMC64B.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22916CNL-BL PSpice Model

SLVMDR3.ZIP (58 KB) - PSpice Model
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
TIDA-00556 — 面向可穿戴设备的基于负载开关的运输模式参考设计

TIDA-00556 是一款实现低功耗且节省空间的“运输模式”解决方案,专门面向可穿戴设备和其他可使用简单的低成本负载开关实现的小型便携式电子产品。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频