TPS22810-Q1
- 符合汽车类 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:环境工作温度范围为
–40°C 至 +105°C - 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 器件温度等级 2:环境工作温度范围为
- 集成单通道负载开关
- 最大连续电流为 2A
- 输入电压:2.7V 至 18V
- 绝对最大输入电压:20V
- 导通电阻 (RON)
- RON = 79mΩ(VIN = 12V 时的典型值)
- 静态电流
- 62µA(VIN = 12V 时的典型值)
- 关断电流
- 500nA(VIN = 12V 时的典型值)
- 热关断
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 可调节快速输出放电 (QOD)
- 可通过 CT 引脚配置的上升时间
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
- 2.9mm × 2.8mm,0.95mm 间距,
1.45mm 高 (DBV)
- 2.9mm × 2.8mm,0.95mm 间距,
TPS22810-Q1 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和集成式快速输出放电 (QOD) 功能。该器件 具有 热关断功能,可保护器件免受高结温的损坏,因此可从根本上确保器件的安全运行区。该器件 具有 一个 N 沟道 MOSFET,可在 2.7V 至 18V 的输入电压范围内运行。该器件可支持 2A 的最大电流。开关可由一个打开和关闭输入控制,此输入可直接连接至低压控制信号。
该器件的可配置上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。欠压闭锁用于在输入电压降至阈值以下时关闭器件,以确保下游电路不会因为供电电压低于预期值而损坏。可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚控制器件的下降时间,以便针对掉电进行灵活设计。
TPS22810-Q1 器件可提供方便目测检查焊点的带引线的 SOT-23 封装 (DBV)。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有热保护功能的 TPS22810-Q1 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 4月 2日 |
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用手册 | Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) | 2019年 5月 6日 | ||||
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS22810 Load Switch Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2018年 1月 30日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Fundamentals of On-Resistance in Load Switches | 2016年 6月 9日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22810EVM — 具有可调上升时间的 TPS22810 18V、2A、79mΩ 负载开关评估模块
TPS22810 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22810 负载开关。TPS22810EVM 允许用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22810 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS22810 and TPS22810-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBV7A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-020008 — 车用电动座椅参考设计
此参考设计提供了使用双向和单向电机驱动器的电机驱动应用(如汽车电动座椅)的驱动和控制电路。它演示了如何驱动具有小电路板尺寸、高度可靠性和完整诊断特性的刷式直流电机。该设计说明了用于增加电机驱动舒适性和便利性选项以及使用更智能的全功能器件替代基于继电器的电路的解决方案。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。