TPS2041B

正在供货

低电平有效的 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active Low Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.25 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active Low Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.25 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 500mA 持续电流
  • 过热和短路保护
  • 精确电流限制(最小值 0.75A,最大值 1.25A)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗尖峰脉冲故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 尖峰脉冲
  • 最大待机电源电流:1µA(单、双通道)或 2µA(三、四通道)
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 通过 UL 认证,文件编号 E169910
  • 针对成组配置的 TPS2042B 和 TPS2052B 的其他 UL 认证
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 500mA 持续电流
  • 过热和短路保护
  • 精确电流限制(最小值 0.75A,最大值 1.25A)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗尖峰脉冲故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 尖峰脉冲
  • 最大待机电源电流:1µA(单、双通道)或 2µA(三、四通道)
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 通过 UL 认证,文件编号 E169910
  • 针对成组配置的 TPS2042B 和 TPS2052B 的其他 UL 认证

TPS20xxB 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。此系列器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

当输出负载超过限流阈值或者短路出现时,该器件通过切换至恒定电流模式,并通过将过流 (OCx) 下拉至逻辑输出低电平来将输出电流限制在安全水平上。如果持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散,则将引起结温上升,此时,过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关闭状态。此配电开关旨在将电流限制设置为 1A(典型值)。

TPS20xxB 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。此系列器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

当输出负载超过限流阈值或者短路出现时,该器件通过切换至恒定电流模式,并通过将过流 (OCx) 下拉至逻辑输出低电平来将输出电流限制在安全水平上。如果持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散,则将引起结温上升,此时,过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关闭状态。此配电开关旨在将电流限制设置为 1A(典型值)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS2041C 正在供货 低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 0.5A 负载 4.5-5.5V、97mΩ USB 电源开关 This product offers same functionality, pinout with output discharge, reverse blocking and lower 1 ku price.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS20xxB 限流、配电开关 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2024年 8月 19日
证书 US-36986-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2021年 3月 12日
EVM 用户指南 Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) 2007年 12月 17日
EVM 用户指南 TPS2041B/51B EVM Power-Distribution Switch (Rev. A) 2007年 6月 1日
用户指南 HPA228A/HPA240A Power-Distribution Switch 2007年 3月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2041BEVM — TPS2041B 评估模块

The TPS2041BEVM provides a means for the user to quickly evaluate the functionality and electrical performance of the TPS2041B. All inputs and outputs are brought out to test points for control and monitoring. All passive components are included on the EVM for device operation.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS2041BEVM-292 — TPS2041B 评估模块

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件

MSP430™ LaunchPad™ 开发套件现已配备 USB。MSP-EXP430F5529LP 是适用于 MSP430F5529 USB 微控制器且具有成本效益、简单的开发套件。该开发套件提供了一种在 MSP430 MCU 上开始开发的简单方法,具有用于编程和调试的板载仿真功能,以及用于用户界面的按钮和 LED。
用户指南: PDF | HTML
仿真模型

TPS2041B TINA-TI Transient Reference Design

SLVM492.TSC (649 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS2041B TINA-TI Transient Spice Model

SLVM493.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS2041B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM381A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDEP0040 — 软件无线电 (SDR) 基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考设计

软件定义无线电 (SDR) 是无线基础设施市场上流行的应用。这一硬件参考设计利用 TI DSP 的实时信号处理功能及其通用并行端口 (uPP),以及 TI ADC 和 DAC,为 SDR 算法开发人员提供快速平台,实现算法和解决方案的快速开发和演示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0038 — 视觉分析基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考平台参考设计

视觉分析对于许多工业自动化应用来说是一项关键的功能,包括机器视觉、检查自动化、监控和图像处理。此硬件/软件设计套件已针对基于视觉的应用进行优化,提供所有硬件设计元素,以及基于 C、C++ 的基础软件,让参考设计迅速投入使用,同时其灵活性让开发人员可以专注于添加差异化的应用算法和功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频