ZHCSEQ4 July 2015 TPIC2060A
PRODUCTION DATA.
该 IC 集成有电流感测电阻,能够测量 SPM 电流并降低驱动系统成本。主轴电机驱动器部分内置无传感器逻辑,可确保以低噪声启动和运行。用户无需使用启动电路使器件自启动或者通过电机或传感器(例如霍尔器件)的 BEMF 执行位置检测。由于所有通道的输出级均在高效的 PWM 驱动下工作,用户可通过 PWM 控制实现低功率运行。可以对聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器进行无死区控制。此外,该器件还内置有主轴部件输出电流限制电路、热关断电路、滑动结束位置检测电路、准直透镜结束检测电路、执行器保护和 9V LDO 的前置驱动器。新增的内置温度计可测量 IC 温度。